Fractions

P      @      % O      }      % j

En mode MathPrint™, les fractions saisies avec P peuvent inclure des touches d'opération (T, V, etc.) et la plupart des touches de fonction (F, _, etc.).

En mode Classic, les fractions saisies avec P ne permettent pas l'utilisation de touches d'opération, de fonctions ni de fractions complexes comme numérateur ou comme dénominateur.

Remarque : En mode Classic et dans l'éditeur de données, utilisez W pour effectuer des divisions plus complexes.

Les calculs utilisant des fractions peuvent afficher les résultats sous forme de fraction ou en notation décimale, selon la saisie.

P permet de saisir une fraction simple. Selon que la touche P est activée avant ou après la saisie d'un nombre, le comportement n'est pas le même. Si vous entrez un nombre avant d'avoir appuyé sur P, ce nombre devient le numérateur.

Pour saisir des fractions avec opérateurs, appuyez sur P avant d'entrer un nombre (en mode MathPrint uniquement).

En mode MathPrint, appuyez sur $ entre la saisie du numérateur et du dénominateur.

En mode Classic, appuyez sur P entre la saisie du numérateur et celle du dénominateur.

@ permet de saisir un nombre mixte. Appuyez sur @ entre la saisie de l'unité et du numérateur de la fraction, puis appuyez sur $ entre la saisie du numérateur et du dénominateur.
} n < simplifie une fraction par le facteur n spécifié. L'entrée n doit être un entier positif.
} < simplifie automatiquement une fraction à l'aide du plus petit facteur premier commun. Le facteur s'affiche. Appuyez plusieurs fois sur } < pour effectuer une simplification complète de la fraction.
% O convertit une fraction simple en nombre mixte et inversement.
% j convertit les résultats d'une fraction en notation décimale et inversement.

À partir de q, vous pouvez sélectionner

ManSimp (par défaut) L'utilisateur simplifie les fractions manuellement étape par étape. » en regard de la fraction obtenue signifie que celle-ci peut encore être simplifiée.
AutoSimp La calculatrice effectue automatiquement la simplification complète des résultats fractionnaires.

Exemples en mode Classic

n/d, Un/d

3 P 4 T 1 @ 7 P 12 <

Simp

} 2 <

 

} 2 <

n/d³´Un/d

9 P 2 % O <

f³´d

4 @ 1 P 2 % j <

Exemples en mode MathPrint™

n/d, Un/d

P 3 $ 4 " T 1 @ 7 $ 12 <

Simp

} 2 <

 

} 2 <

n/d³´Un/d

9 P 2 " O <

f³´d

4 @ 1 $ 2 " % j <

Exemples

(mode MathPrint™ uniquement)

P 1.2 T 1.3 $ 4 " <

(mode MathPrint™ uniquement)

P M 5 T b 5 F U 4 D 1 E D 6 E $ 2 D 1 E " <