Använda beräkningar i Anteckningar

I applikationen Anteckningar, ger alternativen på menyn Beräkningar dig möjlighet att utföra beräkningar. Beräkningarna beskrivs i följande tabell.

Viktig information att känna till

• Applikationen Anteckningar stödjer inte redigering av program. Använd Programredigeraren i stället.
• Applikationen Anteckningar stöder inte kommandona Lås eller Lås upp. Använd applikationen Handenhet i stället.
• Applikationen Anteckningar stöder inte visning av mellanliggande resultat som erhålls med kommandot ”Visa”. Använd applikationen Handenhet i stället.
• Applikationen Anteckningar stöder inte användardefinierade dialogrutor som erhålls via kommandona ”Request”, ”RequestStr” eller ”Text”. Använd applikationen Handenhet i stället.
• Applikationen Anteckningar stöder inte exekveringen av flera statistiska kommandon som genererar statistiska variabler.

Menynamn

Menyalternativ

Funktion

6: Beräkningar

 

 1: Definiera variabler

Definiera en variabel i en Anteckning med applikationen Handenhet.

 

 2: Tal

Använder verktyg på Tal-menyn i applikationen Räknare, som Omvandla till decimal, Approximera till bråk, Faktorisera, Minsta gemensamma multipel, Största gemensamma delare, Rest, Bråkverktyg, Tal-verktyg och Verktyg för komplexa tal.

 

 3: Algebra

Använder verktyg på menyn Algebra i applikationen Handenhet, som Lös numeriskt, Lös linjära ekvationssystem, Polynomverktyg.

 

 4: Analys

Använder verktyg på menyn Analys, som Numerisk derivata i en punkt, Numerisk bestämd integral, Summa, Produkt, Numeriskt funktionsminimum och Numeriskt funktionsmaximum.

 

 3 (CAS): Algebra

Använder verktyg på menyn Algebra i applikationen Räknare, som Lös, Faktorisera, Utveckla, Nollställen, Lös numeriskt, Lös ekvationssystem, Polynomverktyg, Bråkverktyg, Omvandla uttryck, Trigonometri, Komplext och Extrahera.

 

 4 (CAS): Analys

Använder verktyg på menyn Analys, som Derivata, Derivata i en punkt, Integral, Gränsvärde, Summa, Produkt, Funktionsminimum, Funktionsmaximum, Tangent, Normal, Båglängd, Serie, Differentialekvationslösare, Implicit derivering och Numeriska beräkningar.

 

 5: Sannolikhet

Använder verktyg på menyn Sannolikhet i applikationen Räknare, som Fakultet, Permutationer, Kombinationer, Slump och Fördelningar.

 

 6: Statistik

Använder verktyg på menyn Statistik i applikationen Räknare, som Statistikberäkningar, Statistiska resultat, Matematiklista, Listoperationer med mera.

 

 7: Matris och Vektor

Använder verktyg på menyn Matris och Vektor i applikationen Räknare, som Skapa, Transponera, Determinant, Radtrappstegsform, Reducerad radtrappstegsform, Simultan med mera.

 

 8: Finans

Använder verktyg på menyn Finans i applikationen Räknare, som Finanslösare, TVM-funktioner, Amortering, Kassaflöden, Ränteomvandling och Dagar mellan datum.

 

Obs: Se kapitlet Räknare för mer information.