Formatera text i Anteckningar
Med textformatering kan du välja visuella egenskaper, som fetstil och kursiv till texten.
| • | Vanlig text. Välja de flesta kombinationerna av fetstil, kursiv, understrykning, exponentläge, indexläge och genomstrykning. Välj teckensnitt och storlek på alla tecken. |
| • | Text i en ruta för matematiska uttryck. Tillämpa formatering och ange matematisk text i exponentläge och indexläge för variabelnamn. Välj teckensnitt och storlek. Teckenstorleken påverkar all text i rutan. |
| • | Text i en ruta för kemiska ekvationer. Tillämpa formatering. Välj teckensnitt och storlek. Teckenstorleken påverkar all text i rutan. Exponentläge och indexläge hanteras automatiskt. |
Välja text
| ▶ | Dra från startpunkten till slutpunkten för att välja texten. |
Handenhet: Om du använder mallen för Frågor och svar eller Bevis trycker du på e för att placera markören i fältet som innehåller texten. Använd styrplattan för att placera markören i början eller i slutet av texten som skall väljas. Håll ned g och använd styrplattan för att välja texten.
Välja ett textformat
| 1. | Markera texten du vill formatera. |
| 2. | I formateringsfältet klickar du på formateringsikonerna (t.ex. för fetstil) för att växla mellan dem eller klicka för att välja ett teckensnitt och teckenstorlek. |
Räknare: Klicka på b och välj sedan Formatera > Formatera text.
Ändringarna tillämpas på texten när du gör ett val.
Obs: Verktygsfältet visar bara de ikoner som kan tillämpas på typen av markerad text. Exponentläge (
) och indexläge (
) visas till exempel endast för vanlig text.
för fetstil) för att växla mellan dem eller klicka för att välja ett teckensnitt och teckenstorlek.