Inaktivera rutor för matematiska uttryck
Som förinställning är beräkningar aktiverade, vilket innebär att resultaten uppdateras automatiskt när du beräknar eller approximerar ett uttryck. Om du inte vill att resultat skall uppdateras automatiskt kan du inaktivera en ruta för matematiskt uttryck, grupper av rutor eller hela applikationen.
Så här inaktiverar man en ruta eller en grupp av rutor:
| 1. | Välj rutan eller rutorna som du vill inaktivera. |
| 2. | Inaktivera den valda rutan eller rutorna: |
| • | Windows®: Klicka på Åtgärder > Inaktivera eller högerklicka och välj Åtgärder > Inaktivera. |
| • | Mac®: Klicka på Åtgärder > Inaktivera eller klicka på “ + och Åtgärder > Inaktivera. |
| • | Handenhet: Tryck på b för att öppna menyn Anteckningar. På menyn Åtgärder, välj Inaktivera. |
Obs: Du kan manuellt uppdatera en inaktiverad ruta eller flera inaktiverade rutor genom att välja rutan/rutorna och använda proceduren som beskrivs i Beräkna och approximera matematiska uttryck.
Så här inaktiverar man alla rutor i applikationen Anteckningar:
| ▶ | Med ett dokument öppet, placera markören i den Anteckningar-applikation som du vill inaktivera och välj Inaktivera alla. |
| • | Windows®: Klicka på Åtgärder > Inaktivera alla eller högerklicka och välj Åtgärder > Inaktivera alla. |
| • | Mac®: Klicka på Åtgärder > Inaktivera eller klicka på “+ och sedan Åtgärder > Inaktivera. |
| • | Handenhet: Tryck på b för att visa menyn Anteckningar. På menyn Åtgärder, klicka på Inaktivera. |
Obs: När du använder detta alternativ i mallar för Frågor och svar och Bevis medför åtgärden Inaktivera alla att endast matematikrutorna i det aktuella arbetsområdet inaktiveras.