Visa innehåll i anslutna handenheter

När du väljer en handenhet i Resurspanelen visas alla filer och mappar i handenheten i Innehållspanelen. För att förhandsgranska filens innehåll väljer du Klicka här för att förhandsgranska dokument i Granskningspanelen.

 

À

TI-Nspire™ CX anslutna handenheter – Visar alla handenheter som är anslutna och påslagna.

Obs: En varningssymbol bredvid namnet på handenheten visar att operativsystemet som installerats på handenheten inte stämmer överens med programversionen som installerats på datorn och att operativsystemet måste uppdateras.

Á

Alternativ – De alternativ som är tillgängliga varierar beroende på den uppgift som du valt under Resurser.

Â

Innehållspanel – När anslutna handenheter väljs visar Innehållspanelen detaljer om handenheter som är anslutna och påslagna:

• Namn
• Batteri (Li-jon) – Laddning hos (uppladdningsbart) litiumjonbatteri (Kritiskt 2 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % eller ”--” för att visa att det inte finns något batteri i handenheten).
• Batteri (AAA) – Laddning hos AAA-batterier (Kritiskt 2 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % eller ”--” för att visa att det inte finns något batteri i handenheten).
• Lagringsstorlek
• OS-version

Ã

Förgranskningspanel – Ger information i Resursfönstret om en handenhet när du klickar på Anslutna handenheter och sedan en handenhet i Innehållspanelen. Om du väljer en TI-Nspire™-fil i Innehållspanelen visar förgranskningspanelen en tillgänglig förgranskning av den filen.

• Typ av handenhet: Namn på handenheter.
• Produkt-ID: Produktinformation om handenheten.
• Start-ROM: Intern bootstrap som utför lägre processnivå för start av enhet.
• Startladdare: Extern bootstrap som utför lägre processnivå för start av enhet.
• Operativsystem: Använt operativsystem.
• Tillgängligt utrymme: Mängden lagringsutrymme som återstår och är tillgängligt i handenheten.
• Batteri (Li-jon) – Laddning hos (uppladdningsbart) litiumjonbatteri (Kritiskt 2 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % eller ”--” för att visa att det inte finns något batteri i handenheten).
• Batteri (AAA) – Laddning hos AAA-batterier (Kritiskt 2 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % eller ”--” för att visa att det inte finns något batteri i handenheten).

När du väljer en handenhet visas alla filer och mappar i handenheten i Innehållspanelen. När en fil eller mapp väljs visas detaljerna i Förgranskningspanelen. Klicka på symbolen för att förhandsgranska dokumentet.

Detaljer om den valda mappen eller filen visas i Förgranskningspanelen.

Detaljer för vald mapp

Detaljer för vald fil

▶ För att visa filerna i en mapp, dubbelklicka på mappens namn i Innehållspanelen. Filerna i mappen listas i Innehållspanelen.
▶ För att förhandsgranska filens innehåll väljer du Klicka här för att förhandsgranska dokument i Förhandagranskningspanelen.