Aggiornamento del sistema operativo del palmare

Se si installa o si aggiorna TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software con un punto di accesso collegato o selezionando Window > Enable TI Nspire CX Navigator (Finestra > Attiva TI Nspire CX Navigator), si apre la finestra di dialogo Startup (Avvio) quando si avvia il software per la prima volta. È necessario aggiornare tutti i palmari degli studenti e delle classi all'ultima versione del sistema operativo.

Completare i seguenti passaggi per accertarsi che tutti i palmari siano aggiornati.

1. Scollegare il punto di accesso se questo è collegato al computer.
2. Collegare i palmari al computer.

È necessario collegare i palmari utilizzando un cavo USB o collegando più palmari utilizzando la TI-Nspire™ docking station.

3. Fare clic su Rileva SO del palmare.
• Se il SO per tutti i palmari collegati corrisponde alla versione del software, viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiornamento SO del palmare che informa l'utente che tutti i palmari sono aggiornati. Fare clic su Chiudi per tornare alla finestra di dialogo Avvio.
• Se il SO sui palmari collegati non è aggiornato, viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiornamento SO palmare necessario. Fare clic su Aggiorna SO.

La finestra di dialogo Aggiungi all'elenco di trasferimento si apre.

I file del SO corrispondenti sono trasferiti ai palmari collegati. È possibile aggiornare i palmari TI-Nspire™ CX e TI-Nspire™ CX II contemporaneamente. Se non è possibile collegare tutti i palmari contemporaneamente, collegare quanti più palmari possibile e aggiornare il SO. Dopo il completamento dell'aggiornamento del SO, scollegare i palmari e ripetere il processo di aggiornamento del SO fino all'aggiornamento di tutti i palmari. Il software rileverà il SO necessario e comincerà il trasferimento quando si collegheranno i palmari.

• Fare clic su Fatto per interrompere il processo di trasferimento quando tutti i palmari sono aggiornati.
- La finestra di dialogo Aggiungi SO all'elenco di trasferimento si chiude.
- Viene visualizzata la finestra di dialogo Avvio.
4. Selezionare la casella di controllo All handhelds are updated to OS version 6.4 (Tutti i palmari sono aggiornati alla versione di SO).
5. Fare clic su Avanti.

La finestra di dialogo Collega punto di accesso si apre.