Test degli studenti

Lo strumento di test rapido abilita il test degli studenti Un test è un questionario mandato agli studenti che viene ricevuto in tempo reale sui loro palmari o portatili. Una volta ricevuto il test, gli studenti possono mandare risposte al computer. Test rapido è disponibile in tutte le aree di lavoro. Quando l'insegnante riceve le risposte degli studenti, può utilizzare l'area di lavoro Revisione per controllarle.

Quando si fa clic sull'icona del Test rapido da qualsiasi area di lavoro, l'area di lavoro Documenti si apre e si può cominciare il test rapido. Cominciare il test rapido apre l'area di lavoro Revisione Si può cambiare l'area di lavoro mentre si sta completando il test, ma si può fermare il test solo dalle aree di lavoro Documenti o Revisione.

È possibile inviare i seguenti tipi di domande:

• Scelta multipla
- Risposta personalizzata
- ABCD
- Vero / Falso
- Sì / No
- Sempre / A volte / Mai
- D’accordo / In disaccordo
- Totalmente d'accordo...Totalmente in disaccordo
• Risposta aperta
- Spiegazione (non valutata in automatico)
- Corrispondenza del testo (valutata in automatico)
• Equazioni ed espressioni
- y=
- f(x)=
- Espressione
• Coordinate di punti e liste
- (x, y) Input numerico
- Colloca punti
- Lista/(liste)
• Immagine
- Etichetta
- Punto su
• Chimica

Quando si seleziona una tipologia di domanda, viene visualizzata una breve spiegazione della domanda in fondo alla finestra di dialogo Scegli tipo di domanda.

Collegamenti argomento