Menu Tempo

Questo sottomenu si trova sotto Altri moduli.

Voce

Descrizione

from time import *

Importa tutti i metodi dal modulo temporale (time).

sleep(seconds)

Sospende l’esecuzione del programma per un numero di secondi specificato.

clock()

Restituisce l’ora corrente del processore come numero mobile espresso in secondi.

localtime()

Converte un’ora espressa in secondi dal 1° gennaio 2000 in una tupla di nove elementi contenente flag di anno, mese, giorno del mese, ora, minuti, secondi, giorno della settimana, giorno dell’anno e ora legale (Daylight Savings Time, DST).

Se l’argomento opzionale (secondi) non viene fornito, viene utilizzato l’orologio in tempo reale.

ticks_cpu()

Restituisce un contatore in millisecondi progressivo specifico del processore con punto di riferimento arbitrario.

Per misurare il tempo in modo coerente tra diversi sistemi, utilizzare ticks_ms().

ticks_diff()

Misura il periodo tra le chiamate consecutive a ticks_cpu() o ticks_ms().

Questa funzione non deve essere utilizzata per misurare arbitrariamente i periodi di tempo lunghi.