Menu integrati

funzioni

Voce

Descrizione

def function():

Definisce una funzione dipendente sulle variabili specificate.

return

Definisce il valore prodotto da una funzione.

 

Strutture di controllo (Control)

Voce

Descrizione

if..

Istruzione condizionale.

if..else..

Istruzione condizionale.

if..elif..else..

Istruzione condizionale.

for index in range(size):

Esegue l’iterazione su un intervallo.

for index in range(start,stop):

Esegue l’iterazione su un intervallo.

for index in range(start,stop,step):

Esegue l’iterazione su un intervallo.

for index in list:

Esegue l’iterazione degli elementi dell’elenco.

while..

Esegue le istruzioni in un blocco di codice fino a quando una condizione non restituisce False.

elif:

Istruzione condizionale.

else:

Istruzione condizionale.

 

Ops

Voce

Descrizione

x=y

Imposta il valore della variabile.

x==y

Incolla l’operatore di confronto uguale a (==).

x!=y

Incolla l’operatore di confronto diverso da (!=).

x>y

Incolla l’operatore di confronto maggiore di (>).

x>=y

Incolla l’operatore di confronto maggiore o uguale a (>=).

x<y

Incolla l’operatore di confronto minore di (<).

x<=y

Incolla l’operatore di confronto minore o uguale a (<=).

e

Incolla l’operatore logico and (e).

—Oppure—

Incolla l’operatore logico or (o).

not

Incolla l’operatore logico not (non).

Vero

Incolla il valore booleano True.

Falso

Incolla il valore booleano False.

 

Liste

Voce

Descrizione

[]

Incolla le parentesi ([]).

list() (Differenza in una lista)

Converte la sequenza nel tipo "lista".

len()

Restituisce il numero di elementi della lista.

max() (Massimo)

Restituisce il valore massimo nella lista.

min() (Minimo)

Restituisce il valore minimo nella lista.

.append()

Il metodo aggiunge un elemento a una lista.

.remove()

Il metodo rimuove la prima istanza di un elemento da una lista.

range(start,stop,step)

Restituisce un insieme di numeri.

for index in range(start,stop,step)

Utilizzato per iterare un intervallo.

.insert()

Il metodo aggiunge un elemento alla posizione specificata.

.split()

Il metodo restituisce una lista con elementi separati da un delimitatore specificato.

sum() (Somma)

Restituisce la somma degli elementi di una lista.

sorted()

Restituisce una lista ordinata.

.sort()

Il metodo ordina una lista esistente.

 

Tipo

Voce

Descrizione

int()

Restituisce una parte intera.

float()

Restituisce un valore mobile.

round(x,ndigits)

Restituisce un numero a virgola mobile arrotondato al numero di cifre specificato.

str()

Restituisce una stringa.

complex()

Restituisce un numero complesso.

type()

Restituisce il tipo di oggetto.

 

I/O

Voce

Descrizione

print()

Visualizza l’argomento come stringa.

input()

Chiede l’immissione da parte dell’utente.

eval()

Valuta un’espressione rappresentata come stringa.

.format()

Il metodo formatta la stringa specificata.