Menu Casuale

Nota: Quando si crea un nuovo programma che utilizza questo modulo, si consiglia di utilizzare il tipo di programma Simulazioni casuali. In questo modo verranno importati tutti i moduli pertinenti.

Voce

Descrizione

from random import *

Importa tutti i metodi dal modulo casuale.

random()

Restituisce un numero a virgola mobile da 0 a 1,0.

uniform(min,max)

Restituisce un numero casuale x (mobile) in modo tale che min <= x <= max.

randint(min,max)

Restituisce un numero intero casuale tra min e max.

choice(sequence)

Restituisce un elemento casuale da una sequenza non vuota.

randrange(start,stop,step)

Restituisce un numero casuale dall'inizio alla fine per passo.

seed()

Inizializza il generatore di numero casuali.