Cómo configurar el sistema TI-Nspire™ CX Navigator™

El sistema TI-Nspire™ CX Navigator™ proporciona las herramientas de hardware y software que se necesitan para configurar una red del salón de clases inalámbrica, lo que permite:

• Utilizar Encuesta rápida para enviar encuestas a estudiantes, recibir respuestas de los estudiantes y revisar los resultados de las encuestas con los estudiantes.
• Utilizar Captura de pantalla para capturar las pantallas de los dispositivos portátiles de los estudiantes automáticamente o en intervalos de tiempo específicos.
• Utilizar Presentador en vivo para mostrar el trabajo conforme se está realizando en la pantalla de su dispositivo portátil o en las pantallas de los dispositivos portátiles de sus estudiantes.
• Use el Espacio de trabajo de Revisión para recopilar y revisar las tareas de los estudiantes, ver los resultados en tiempo real a medida que los estudiantes responden a las preguntas y analizar datos para toda la clase o para estudiantes individuales.

Acerca del hardware

Según las necesidades del salón de clases, el sistema TI-Nspire™ Navigator™ puede incluir los siguientes componentes de hardware, que se utilizan para crear una red de comunicaciones inalámbrica para que la computadora pueda comunicarse con los dispositivos portátiles de los estudiantes:

Nombre del hardware

Image

Use

Adaptador de red inalámbrico TI-Nspire™

Se conecta a los dispositivos portátiles TI-Nspire™ CX y TI-Nspire™ CX CAS para habilitar la comunicación inalámbrica mediante una banda de 2.4 GHz.

Adaptador de red inalámbrica TI-Nspire™ CX – v2

Se conecta a los dispositivos portátiles TI-Nspire™ CX y TI-Nspire™ CX CAS para habilitar la comunicación inalámbrica mediante una banda de 2.4 GHz o de 5 GHz.

Punto de acceso de TI-Nspire™ Navigator™

Se conecta a la computadora del profesor para proporcionar un enlace de comunicación inalámbrica de 2.4 GHz.

Punto de acceso de TI-Nspire™ CX Navigator™

Se conecta a la computadora del profesor para proporcionar un enlace de comunicación inalámbrica de 2.4 GHz. o de 5 GHz.

Enlaces de temas