Cómo usar las Bases de Conexión de TI-Nspire™

En el salón de clases, puede usar las bases de conexión para:

• Cargue las baterías recargables de TI-Nspire™ de litio-ion en los dispositivos portátiles TI-Nspire™ y TI-Nspire™ CX que estén listos para la recarga.
• Transfiera archivos a varios dispositivos portátiles al mismo tiempo usando la opción de Herramienta de transferencia en TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software o TI-Nspire™ CX Teacher Software.
• Actualice el sistema operativo (SO) en varios dispositivos portátiles TI-Nspire™ CX al mismo tiempo.

No puede usar bases de conexión para cargar baterías o transferir archivos a un dispositivo portátil que no tenga el SO actualizado ni descargar un SO a los dispositivos portátiles que no tengan un sistema operativo.

Qué debe saber acerca del uso de las bases de acoplamiento

Cuando use varias TI-Nspire™ Docking Station, tenga en mente los siguientes puntos:

• No es necesario llenar todas las ranuras de la base de conexión para cargar baterías o transferir archivos a los dispositivos portátiles.
• Puede cargar baterías y transferir archivos al mismo tiempo.
• La estación de acoplamiento debe estar conectada a la computadora del profesor y a un tomacorriente o a un multicontacto.
• Cuando la base de conexión está conectada a la computadora de un profesor, el TI-Nspire™ Teacher Software permite ver:
- Los comandos del menú estado de las baterías en los dispositivos portátiles conectados (de las baterías recargables de TI-Nspire™ y de las baterías AAA, si aplica).
- Los comandos del menú El estado de los archivos y las carpetas que se están transfiriendo a los dispositivos portátiles conectados.
• Los profesores que utilizan TI-Nspire™ CX Teacher Software o TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software pueden enviar y salir de modo de evaluación desde varios dispositivo portátiles con TI-Nspire™ Docking Station. Consulte la Guía de modo de evaluación. para obtener más información.

Lo que necesita saber sobre los dispositivos portátiles de CX

Cuando use una base de conexión para cargar o transferir archivos a un dispositivo portátil TI-Nspire™ CX, tenga en mente los siguientes puntos:

• Se puede cargar completamente un conjunto entero de dispositivos portátiles CX con baterías de litio-ion en seis horas o menos desde una toma de corriente eléctrica.
• La comunicación con los dispositivos portátiles de CX en una base de acoplamiento es a través de cables USB si no están conectados a adaptadores inalámbricos o si están conectados a adaptadores inalámbricos, pero no asociados al punto de acceso.
• Si los dispositivos portátiles CX tienen adaptadores inalámbricos con una conexión de punto de acceso, la batería se cargará pero la comunicación continuará a través del adaptador inalámbrico.