Oberfläche des Übertragungswerkzeugs

Das Dialogfeld des Übertragungswerkzeugs enthält jeweils eine Registerkarte für Setup und Status.

Registerkarte „Setup“

Über die Registerkarte „Setup“ können Sie Dateien für die Übertragung und einen Zielordner auswählen.

Auf der Registerkarte „Setup“ finden Sie folgende Optionen:

Merkmal

Beschreibung

Zur Übertragungsliste hinzufügen

Klicken Sie auf diese Option, um Dateien und Ordner zur Übertragungsliste hinzuzufügen. Die Übertragungsliste zeigt den Dateinamen (oder Namen des Ordners), den Zielordner und die Größe der Datei oder des Ordners (in KB), die/den Sie übertragen möchten, an.

Datei entfernen

Klicken Sie auf diese Option, um ausgewählte Dateien und Ordner aus der Übertragungsliste zu löschen. Sie wird aktiv, wenn Sie Dateien zur Übertragungsliste hinzufügen.

Vor der Übertragung alle Dateien und Ordner löschen

Aktivieren Sie diese Option, um vor einer Dateiübertragung alle Dateien und Ordner auf einem Handheld zu entfernen.

Zielordner bearbeiten

Wählen Sie diese Option, um den Ordner zu ändern, in dem die zu übertragende Datei gespeichert werden soll.

Registerkarte „Status“

Die Registerkarte „Status“ ist nur während einer Übertragung aktiv.

Wenn Sie eine Übertragung starten, wechselt das Übertragungswerkzeug automatisch in die Registerkarte „Status“. Über die Registerkarte „Status“ können Sie den Fortschritt und den Status der Dateiübertragung anschauen. Dabei erhalten Sie folgende Informationen:

 

Info

Beschreibung

Dateiname

Gibt den Namen und die Erweiterung der Datei an.

Ordner/Handheld-ID

Gibt den Zielordner und die Handheld-ID an.

Status

Zeigt den Status, den Fortschrittsbalken oder ggf. Fehlermeldungen an. Es gibt folgende Fehlermeldungen:

• Batterie schwach
• Falscher Handheld-Typ
• Speicher voll
• Verbindung verloren

Hinweise:

• Wenn gerade keine Übertragung stattfindet, wird die folgende Meldung angezeigt: “Es sind keine Übertragungen aktiv. Verwenden Sie die Registerkarte „Setup“, um die Übertragung zu konfigurieren und zu starten.
• Während einer Übertragung stehen keine Optionen auf der Registerkarte „Setup“ zur Verfügung.