Löschen aller Handheld-Dateien und-Ordner
Mit dem Übertragungswerkzeug können Sie alle Dateien und Ordner auf einem angeschlossenen Handheld löschen. Verwenden Sie diese Option, um vorhandene Dateien und Ordner zu löschen, um sicherzustellen, dass sich nur die Dateien auf den Handhelds befinden, mit denen die Schüler arbeiten sollen.
Standardmäßig wird diese Einstellung vom Übertragungswerkzeug deaktiviert. Wenn sie aktiviert wird, wird die neue Einstellung beim nächsten Öffnen des Übertragungswerkzeugs zur Standardeinstellung.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um alle Dateien und Ordner von einem angeschlossenen Handheld zu löschen:
| 1. | Wählen Sie im Dialogfeld „Übertragungswerkzeug“ die Option Vor der Übertragung alle Dateien und Ordner löschen. |
| 2. | Klicken Sie auf Übertragung starten. |
Das Dialogfeld „Bestätigung“ wird geöffnet.
| 3. | Klicken Sie auf Ja. |
Das Übertragungswerkzeug zeigt die Registerkarte Status an. Diese Registerkarte zeigt den Status und den Fortschritt an, während die Dateien gelöscht werden.