Warnhinweise

Achtung! Installieren Sie den TI-Nspire™ Navigator™ Zugangspunkt oder TI-Nspire™ CX Navigator™ Zugangspunkt so, dass ein Abstand von mindestens 20 cm (7,9 Zoll) zwischen dem/den strahlenden Gerät(en) und den anwesenden Personen eingehalten wird. Dieser Sicherheitshinweis entspricht den FCC-Grenzwerten zur Belastung durch Radiofrequenz.

Achtung! Berühren oder verschieben Sie den TI-Nspire™ Navigator™ Zugangspunkt oder TI-Nspire™ CX Navigator™ Zugangspunkt nicht, wenn die Antennen gerade senden oder empfangen.

Achtung! TI-Nspire™ Navigator™ Zugangspunkt, TI-Nspire™ Navigator™ drahtlose Basisstation, TI-Nspire™ CX drahtloser Netzwerkadapter, TI-Nspire™ CX Navigator™ Zugangspunkt, und TI-Nspire™ CX drahtloser Netzwerkadapter - v2 sind ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Installieren oder betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.

Achtung! Strahlungsgeräte wie TI-Nspire™ Navigator™ Zugangspunkt, TI-Nspire™ Navigator™ drahtlose Basisstation, TI-Nspire™ CX drahtloser Netzwerkadapter, TI-Nspire™ CX Navigator™ Zugangspunkt und TI-Nspire™ CX drahtloser Netzwerkadapter - v2 dürfen nur mit Antennen von Texas Instruments betrieben werden. Ein Strahlungsgerät darf nur mit der/den zulässigen Antenne(n) betrieben werden.

Achtung! Die Übertragungseinrichtungen der Zugangspunkte TI-Nspire™ Navigator™ und TI-Nspire™ CX Navigator™ sind standardmäßig deaktiviert und müssen vom Systemadministrator in der Management-Software aktiviert werden.

Achtung! Der Funkfrequenzbereich, die Betriebskanäle und die Übertragungsstärke hängen vom Land ab, das der Systemadministrator während der Einrichtung und Konfiguration mit der Management-Software als Betriebsstandort spezifiziert hat.

Achtung! Die Installation muss durch qualifizierte Fachkräfte erfolgen. Lesen und befolgen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen auf dem Produkt oder in der zugehörigen Dokumentation.