Drucken von Dokumenten

1. Klicken Sie auf Datei > Drucken.

Das Dialogfeld Drucken wird geöffnet.

2. Legen Sie die Einstellungen für den Druckauftrag fest.
• Drucker – Wählen Sie aus Ihrer Liste der verfügbaren Drucker
• Druckbereich:
- Alles drucken – Jede Seite wird auf einem eigenen Blatt ausgedruckt
- Sichtbarer Bildschirmbereich – Die ausgewählten Seiten werden mit zusätzlichen Layout-Optionen ausgedruckt (siehe Layout unten)
• Druckbereich – Klicken Sie auf Alle Seiten oder auf Seitenbereich, um die erste und die letzte Seite festzulegen.
• Layout:
- Orientierung (Hochformat oder Querformat)
- Anzahl der TI-Nspire™-Seiten pro Blatt (1, 2, 4 oder 8) (nur bei der Option „Sichtbarer Bildschirmbereich“ verfügbar). Die Standardeinstellung ist 2 Seiten pro Blatt.
- Zulassen von Kommentarbereichen unter jeder gedruckten TI-Nspire™-Seite (nur bei der Option „Sichtbarer Bildschirmbereich“ verfügbar)
- Ränder (von 0,25 bis 2 Zoll). Die Standardeinstellung ist 0,5 Zoll Rand an allen Seiten.
• Einzuschließende Dokumentinformationen:
- Name des Problems, einschließlich der Option zur physischen Gruppierung der Seiten nach Problem
- Seitenname (zum Beispiel 1.1 oder 1.2) unter jeder Seite
- Kopfzeile (bis zu zwei Zeilen)
- Dokumentname in der Fußzeile
3. Klicken Sie auf Drucken oder klicken Sie auf Als PDF speichern.

Hinweis: Um die Druckeinstellungen auf die Vorgabewerte zurückzusetzen, klicken Sie auf Zurücksetzen.

Verwenden der Druckvorschau

• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorschau, um das Vorschaufenster ein- und auszuschalten.
• Klicken Sie auf die Pfeile unterhalb des Vorschaufensters, um durch die Vorschau zu blättern.