Justering af variable værdier med en Skyder
Med et skyderelement kan du justere eller animere værdien for en numerisk variabel interaktivt. Du kan indsætte skydere i applikationerne Grafer, Geometri, Noter samt Diagrammer og Statistik.
|
|
Vandret skyder til indstilling af variabel v1. |
|
|
Minimeret lodret skyder til indstilling af variabel v2. |
Bemærk: Kræver TI-Nspire™ version 4.2 eller højere for at åbne .tns-filer, der indeholder skydere på Noter-sider.
Indsætning af en skyder manuelt
| 1. | Fra en Grafer-, Geometri- eller Diagrammer og Statistik-side vælges Handlinger > Indsæt skyder. − eller − Fra en Noter-side skal det sikres, at markøren ikke befinder sig i matematikfeltet eller kemifeltet, og så vælges Indsæt > Indsæt skyder. |
Nu åbner skærmbilledet Indstilling af skyder.
| 2. | Indtast de ønskede værdier, og klik på OK. |
Skyderen vises. På en Grafer-, Geometri- eller Diagrammer og Statistik-side vises håndtagene, som lader dig flytte eller strække skyderen.
|
Klik på et et tomt sted i arbejdsområdet for at fjerne håndtagene og bruge skyderen. Du kan vise håndtagene når som helst ved at vælge Flyt fra skyderens kontekstmenu. |
| 3. | Du indstiller variablen ved at trække markøren (eller klikke på pilene på en minimeret skyder). |
| - | Du kan bruge Tabulatortasten for at flytte fokus til en skyder eller for at flytte fra en skyder til den næste. Skyderens farve ændrer sig for at vise dig, når den har fokus. |
| - | Når en skyder har fokus, kan du bruge piletasterne til at ændre værdien for variablen. |
Sådan arbejder du med en skyder
Brug valgmulighederne i kontekstmenuen for at flytte eller slette skyderen og for at starte eller afbryde animationen. Du kan også ændre indstillingerne på skyderen.
| 1. | Vis skyderens kontekstmenu. |
| 2. | Klik på en indstilling for at vælge den. |
Automatiske skydere i Grafer
Skydere kan oprettes for dig automatisk i applikationen Grafer og i det analytiske vindue på applikationen Geometri. Du tilbydes automatiske skyderen, når du definerer visse funktioner, ligninger eller sekvenser, der henviser til udefinerede variabler.