Arbejde med forbundne håndholdte enheder

TI-Nspire™-softwaren sætter dig i stand til at se indhold, håndtere filer og installere opdateringer til operativsystemer på håndholdte enheder, der er forbundet til computeren.

For at kunne bruge de funktioner, der er beskrevet i dette kapitel, skal de håndholdte enheder være tændt og forbundet på en af følgende måder:

• TI-Nspire™- eller TI-Nspire™ CX-dockingstation
• TI-Nspire™ Navigator™-holder og -adgangspunkt
• Trådløs TI-Nspire™ CX-netværksadapter og -adgangspunkt
• Trådløs TI-Nspire™ CX-netværksadapter – v2 og adgangspunkt
• En direkte forbindelse via et standard USB-kabel.

Du kan finde webbaserede tilslutningsmuligheder ved hjælp af din TI-Nspire™ CX II med en Chromebook, Windows®-computer eller Mac®-computer ved at gå til TI-Nspire™ CX II Connect.

Bemærk: Opgaverne i dette afsnit kan kun udføres med håndholdte TI-Nspire™-enheder. Trådløs opkobling er mulig, hvis TI-Nspire™ Premium Teacher Software og det OS, der er installeret på de håndholdte TI-Nspire™ CX II-enheder, er version 5.0 eller nyere. For håndholdte TI-Nspire™ CX-enheder skal OS være version 4.0 eller nyere.

Emnelinks