Education Technology

TI‑82 Plus

La nouvelle calculatrice graphique tout en français pour la seconde et Bac toutes séries !
Découvrez la nouvelle version de la TI-82 Plus, 
la TI-82 Advanced (avec Mode Examen) ! 

Où acheter

Principales caractéristiques

  • Nouveau design
  • Fonctions essentielles
    • représentations graphiques (fonctions cartésiennes, suites récurrentes),
    • études de fonctions,
    • statistiques et programmation
  • Equations paramétriques et polaires
  • Calculs matriciels

La calculatrice graphique tout en Français pour le lycée

Statistiques avancées

Analyse et fonctions avancées dont tests, régressions et intervalles de confiance,
données dans des listes jusqu’à 999 éléments.


 

Application Solveur

Permet la résolution de polynômes et de systèmes d’équations.

Étude de fonctions

Analyse interactive comprenant calculs des dérivées et intégrales numériques, tableau de valeurs.

 

Matrices

Résolution de systèmes d’équations, calculs matriciels.


 

Spécifications de la calculatrice graphique TI-82 Plus

Matériel

  • 4 piles LR03 (AAA) et pile bouton 2032
  • 24 kb de mémoire totale RAM

Fonctionnalités intégrées

  • Écran de 8 lignes de 16 caractères, 96x64 pixels, partage d’écran tableau/graphe
  • Fonctions essentielles : représentations graphiques (fonctions cartésiennes, suites récurrentes), études de fonctions, statistiques et programmation
  • Equations paramétriques et polaires
  • Calculs matriciels

Programmation

  • Programmation en TI-basic

Assistance

  • Garantie 3 ans
  • Service d’assistance téléphonique (numéro vert) : 00 800 - 4 84 22 737 
  • Adresse électronique de l’aide en ligne : ti-cares@ti.com

Application CellSheet™

Votre calculatrice peut devenir un outil d’une plus grande polyvalence, utilisable dans différentes classes, grâce à l’ajout d’un véritable tableur pour TI-82 Plus/TI-83 Plus.fr !

Le tableur CellSheet est utilisable dans de nombreuses situations mathématiques, de sciences économiques, ou de la vie courante :

  • Saisir du texte et des données dans des cellules ;
  • Créer des formules dans les cellules et utiliser les fonctions intégrées ;
  • Importer et exporter des informations depuis Microsoft® Excel grâce au logiciel de conversion CellSheet™.

Application tableau périodique

Periodic Table offre un accès instantané au tableau de la classification périodique des éléments et propose, pour chacun des 109 éléments connus, 15 propriétés et résultats importants. Cette application permet de naviguer aisément entre les différents éléments. .Les données peuvent être exportées dans des listes pour une analyse ultérieure.
L'application et son mode d'emploi sont disponibles dans plusieurs langues, notamment en français (fichier Périod).

Application Polysimult

L’application Polysimult est un outil très utile pour écrire rapidement les coefficients d’un polynôme ou d’un système d’équations linéaires et d’en déterminer ses racines réelles ou complexes.

Recherche des racines d’un polynôme incluant les fonctions suivantes :

  • Saisie des polynômes de degré <>
  • Affichage de la plupart des racines sous forme de fractions ou de nombres décimaux ;
  • Possibilité d'afficher uniquement les racines réelles pour les polynômes du 2ème et du 3ème degré ;
  • Pour les polynômes de degré 4 et plus, les racines sont affichées sous forme de nombres complexes ;

Résolution de systèmes d’équations incluant les fonctions suivantes :

  • Saisie de systèmes comprenant jusqu’à 10 équations à 10 inconnues ;
  • Affichage des solutions dans tous les cas : unicité de la solution, infinité de solutions ou absence de solution;
  • Stockage des matrices de coefficients, des matrices augmentées et des solutions ;
  • Affichage de la forme échelonnée réduite par lignes (Réduite de Gauss-Jordan).

Application Probability Simulation
(simulation d’expériences aléatoires)

Probability Simulation permet de simuler très facilement et rapidement le lancer de dés ou de pièces, et la génération de nombres aléatoires sur votre calculatrice TI-82 Plus/TI-83 Plus.fr.

Cette application peut s’utiliser dans de nombreuses situations de classes : pour introduire la notion de probabilité, la fluctuation d’échantillonnage, pour montrer des simulations de plusieurs expériences liées au hasard…