Education Technology

Programmation graphique avec Turtle

Turtle est un module complémentaire pour votre TI-83 Premium CE Edition Python pour dessiner des formes géométriques et idéal débuter l'apprentissage de Python en 2nde.

Disponible sur la TI-83 Premium CE Edition Python.

Créez une expérience d'apprentissage ludique

Grâce au module Turtle, vous pouvez créer des motifs simples ou complexes, des formes géométriques et d'autres effets visuels attrayants pour les élèves afin de favoriser un apprentissage plus actif et ludique de la programmation.

Donnez vie à la programmation !

Turtle est la porte d'entrée idéale pour les débutants en Python ainsi que pour accompagner les élèves de 3ème et de 2nde dans le passage d'une programmation en blocs à une programmation textuelle.

 

Grâce à des activités axées sur le renforcement de la pensée algorithmique, les élèves apprennent à relier le monde de la programmation à des concepts clés en mathématiques, en informatique et en technologie.

Simple et intuitif

Avec la version 5.7 de l’OS, le nouveau module Turtle peut être importé facilement à l’aide du nouvel onglet de bas d’écran (module complémentaire).

 

Une fois installé, les sélections du module Turtle apparaissent automatiquement dans l'application Python de votre calculatrice graphique. Des exemples de programmes sont également inclus pour faciliter la prise en main.

Mathématiques

Apportez une nouvelle dimension graphique à la géométrie et à l’algèbre grâce à la programmation en Python avec Turtle.

Informatique

Initiez les élèves à l'écriture de scripts avec Turtle. La syntaxe par menus et la visualisation immédiate de leur travail leur permettront de se familiariser plus rapidement avec la pensée algorithmique.

SNT/NSI

Donnez à vos élèves une meilleure compréhension des concepts STEM avec notamment l’aide du robot TI-Innovator™ Rover. 

Dessin

Laissez libre cours aux talents créatifs et mathématiques de vos élèves avec Turtle. La création d’œuvres visuelles aide les élèves à gagner en confiance en programmation et sur Python, particulièrement lors de la transition 3eme/2nde. 

Télécharger et installer Turtle sur votre calculatrice

1. Télécharger les fichiers

Comprend le module Turtle, un guide de démarrage en français avec un glossaire des instructions ainsi que 8 programmes d'illustrations de programmation géométriques à l'aide du module Turtle

2. Installer le module Turtle

Le guide démarrage inclut dans le zip vous détaillera étape par étape comment installer et utiliser le module Turtle et le fichier GRID.8xv sur votre TI-83 Premium CE Edition Python.

Télécharger

Ressources et cahiers d'activités

Démarrer avec Python

Spécialement conçu pour les débutants, TI Codes vous accompagne étape par étape dans la découverte de Python sur calculatrice.

Accéder à TI Codes Python

Livret d’activités : de Scratch à Python

Facilitez la transition entre Scratch et Python en réinvestissant les connaissances de fin de cycle 4 en classe de Seconde avec ces 14 activités diverses (numériques et géométriques).

Auteurs : Sylvain Etienne, Florent Girod

Feuilleter et télécharger le livret

Télécharger les programmes correspondants

Simulateur de programmation en ligne

Avec la plateforme de programmation en ligne TI par Vittascience, programmez en bloc (type Scratch), et visualisez immédiatement l’équivalent en Python sur la TI-83 Premium CE Edition (code et rendu visuel) ou inversement.