Education Technology

Découvrez le TI-Innovator™Hub avec TI LaunchPad™ Board

Une plateforme de programmation complète, simple et autonome !

Découvrez nos offres STEM pour révolutionner votre manière d'enseigner.

En savoir plus

Où acheter

Inspirer la future génération d’innovateurs et d’inventeurs

Le TI-InnovatorHub avec TI LaunchPadBoard est l’élément central du système TI-Innovator, un kit pour projets STEM qui permet d’étendre les fonctionnalités des calculatrices graphiques Texas Instruments, afin de rendre la programmation et la science informatique accessibles à tous.

TI-Innovator™ Hub

Solution clé en main pour la classe pour les calculatrices graphiques TI, le TI-Innovator Hub™permet aux élèves d’apprendre les bases de la programmation en utilisant leurs différents savoir-faire et ainsi relier entre eux des concepts en Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STEM).

Calculatrices compatibles

Le TI-InnovatorHub est compatible avec les calculatrices graphiques TI-NspireCX CAS et TI-83 Premium CE et leur langage de programmation respectif afin de permettre à tous les élèves de démarrer rapidement et facilement la programmation !

Programmes test

Découvrez les possibilités de votre Hub avec nos programmes test pour TI-83 Premium CE et TI-Nspire™ CX CAS

Codage. Conception. Construction.

Encouragez les élèves à s’interroger et à explorer leur compréhension de la programmation, de l’ingénierie, des mathématiques et des sciences.

Ressource TI-Codes pour votre TI-83 Premium CE

10 minutes de code avec TI-Innovator™ Hub

Aidez vos élèves à adopter un point de vue de concepteurs et de créateurs d’objets informatiques, en leur donnant des bases de la programmation allant jusqu’à la réalisation, avec la TI-83 Premium CE et le TI-InnovatorHub.

 

Découvrir TI-Codes

Activités avec le TI-Innovator™ Hub    

Découvrez des activités innovantes et motivantes avec vos élèves autour des sciences, de l'ingénierie, de la technologie et des mathématiques.
Découvrir les activités

Création. Expérience..

Intégrez la programmation et de la conception technique dans des leçons stimulantes de mathématiques et de sciences à l’aide du TI-Innovator™ Hub et de la technologie des calculatrices graphiques TI.

Expérience pratique

Bénéficiez de la technologie TI LaunchPad™ Board, utilisée par ailleurs par les ingénieurs, afin de mettre vos élèves en contact direct avec des applications professionnelles

Prêt à l’emploi

Le TI-Innovator™ Hub est immédiatement utilisable avec les calculatrices graphiques TI-83 Premium CE, TI-Nspire™ CX et TI-Nspire™ CX CAS.

Développez l'enseignement des STEM

Encouragez vos élèves à développer leurs capacités de raisonnement grâce aux projets à créer avec le pack platines d'essais TI-Innovator™ et le robot programmable TI-Innovator™ Rover.

Une infinité de possibilités

Les différents ports d’entrée et de sortie du TI-Innovator™ Hub permettent de développer de multiples projets tout en motivant les élèves à concevoir, créer et tester différentes solutions.

Interagir avec le monde réel

Les élèves peuvent écrire une séquence de code pour activer une DEL rouge-verte-bleue, une seule DEL rouge, un capteur de niveau de lumière et un haut-parleur intégré dans le TI-Innovator™ Hub.

Idéal pour la classe

Le boitier du TI-Innovator™ Hub est robuste, idéal pour la classe.

Développer l’exploration du STEM avec les packs TI-Innovator™

Les packs TI-Innovator™ comportent des composants permettant d’augmenter les capacités du TI-Innovator™ Hub.

Pack platine d’essais TI-Innovator™

Idéal pour les activités réalisées en ISN/ICN, ce pack contient des résistors, des condensateurs, des DEL et d’autres composants pour étudier l’électronique. 

Pack du module E/S de TI-Innovator™

Ce pack contient un servomoteur, un moteur vibrant, un capteur de lumière et des modules de DEL blanche.

Module de capteur de distance à ultrasons

Ce module permet de mesurer des distances en centimètres afin de les utiliser dans des projets de programmation et de STEM.

TI-Innovator™ Rover

TI-Innovator™ Rover est un robot programmable avec de nombreux capteurs intégrés controlés par le TI-Innovator™ Hub pour mettre en place des expériences ludiques et interactives avec vos élèves.

En savoir plus

Caractéristiques techniques

Matériel

  • Boîtier résistant
  • Trois ports d’entrée
  • Trois ports de sortie
  • Connecteur de platine d’essais avec 20 broches étiquetées
  • Port I²C
  • Mini-port USB (Port DATA destiné à la connexion à une calculatrice graphique TI ou à un ordinateur exécutant le logiciel TI-Nspire™ CX)
  • Port Micro-USB (Port d’ALIMENTATION permettant de se connecter à une source d’alimentation extérieure)
  • Alimenté par une carte MSP-EXP432P401-ET TI LaunchPad™

Composants intégrés

  • DEL rouge
  • DEL rouge-verte-bleue (RVB)
  • Capteur de niveau de lumière
  • Haut-parleur

Compatibilité calculatrices graphiques

  • Calculatrice graphique TI-83 Premium CE
  • Calculatrice graphique TI-Nspire™ CX II-T
  • Calculatrice graphique TI-Nspire™ CX II-T CAS
  • Calculatrice graphique TI-Nspire™ CX
  • Calculatrice graphique TI-Nspire™ CX CAS
  • Logiciel élève TI-Nspire™ CX
  • Logiciel élève TI-Nspire™ CX CAS
  • Logiciel enseignant TI-Nspire™ CX Premium
  • Logiciel enseignant TI-Nspire™ CX et CX CAS
  • Logiciel enseignant TI-Nspire™ CX Navigator
  • Logiciel enseignant TI-Nspire™ NC

Langages de programmation disponibles

  • TI Basic (avec TI-84 Plus CE calculatrice graphique ou avec la technologie TI-Nspire CX)
  • Lua (avec la technologie TI-Nspire CX)

Accessoires

  • Pack module E/S
    • Module de capteur de niveau de lumière avec câble amovible
    • Module DEL avec câble amovible
    • Module moteur vibrant avec câble amovible
    • Servomoteur avec câble fixe
  • Module de capteur de distance à ultrasons
  • Pack platine d’essais
    • Contient une platine d’essais et plusieurs composants à découvrir, par exemple, des DEL, résistors, thermistor, potentiomètre, afficheur à segments, petit moteur à courant continu et bien d’autres
  • Batterie externe du TI-Innovator™ Hub

Configuration requise pour la mise à jour de Sketch

Configuration Windows® requise
  • Windows® 7 SP1, Windows 10
  • Compatible avec les systèmes d’exploitation 32 bits et 64 bits
  • Processeur cadencé à Intel Core i3 ou un processeur de génération supérieure (sauf Intel Atom )
  • Mémoire RAM : 4 GB
  • Disque dur : 100 Mo environ d’espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l’écran : 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
Configuration système requise pour Mac®
  • Mac® OS X 10.12, 10.13
  • Processeur :Tous les Mac 2008 ou plus récent
  • Mémoire RAM : 4 GB
  • Disque dur : 100 Mo environ d’espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l’écran : 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)

Support

  • Garantie limitée 3 ans 
  • Service d’assistance téléphonique (numéro vert) : 01 41 04 60 40
  • Service d’assistance par courrier électronique : ti-cares@ti.com
  • Activités de classe disponibles
  • Programme de prêt  – emprunter les calculatrices pour l’évaluation ou les ateliers
  • Guides complets disponibles

Accessoires

Les modules et packs TI-Innovator™ disposent de composants permettant d’augmenter les capacités du TI-Innovator™ Hub.

TI-Innovator™ Rover

TI-Innovator™ Rover est un robot programmable avec de nombreux capteurs intégrés controlés par le TI-Innovator™ Hub pour mettre en place des expériences ludiques et interactives avec vos élèves.

En savoir plus

Pack du module E/S de TI-Innovator™

Ce pack contient des composants du module E/S pour des projets associant des concepts scientifiques, de la programmation et des compétences en matière de codage

  • Les composants contenus dans ce pack se connectent aux ports d’entrée et de sortie du TI-Innovator™ Hub
  • Contient les composants nécessaires pour des activités scientifiques à l'aide de concepts techniques
  • Les composants peuvent servir à développer la créativité des élèves en matière de programmation

Sommaire :

  • Servo-moteur 360 degrés, servo-moteur à rotation continue
  • Moteur de type bouton qui vibre
  • Capteur de lumière Capteur qui détecte l’intensité de la lumière émise dans l’environnement.
  • DEL blanche : La diode électroluminescente qui émet une lumière blanche

Pack platine d’essais TI-Innovator™

Le pack de platine d’essais TI-Innovator™ est parfait pour explorer les principes de l'électronique.

  • Les composants contenus dans ce pack se branchent sur le connecteur du TI-Innovator™ Hub
  • Contient les composants nécessaires pour les activités réalisées dans le cadre des projets STEM
  • Le pack contient une platine d’essais et plusieurs composants à découvrir, comme par exemple, des DEL, résistors, thermistor, interrupteurs, potentiomètre, afficheur à segments, petit moteur à courant continu et bien d’autres

Sommaire :

  • Platine d’essais
  • Quarante – Câbles mâle-mâle pour platines d’essais
  • Dix - Câbles mâle-femelle pour platines d’essais
  • DEL cinq (5) vertes, dix (10) rouges, deux (2) RVB
  • Résistances dix (10) chacun de 100 Ohm, 1K Ohm, 10K Ohm, 100K Ohm, 10M Ohm
  • Condensateurs assortis 1 - chacun de 100 µF, 10 µF, 1 µF)
  • Affichage à sept segments
  • Transmetteur et récepteur infrarouges 940 nm
  • Thermistor
  • Capteur de température analogique
  • Potentiomètre avec bouton
  • Petit moteur CC
  • Diode
  • Capteur de niveau de lumière
  • Interrupteur à glissière SPDT
  • Commutateur DIP à huit Position
  • ensemble de 8 résistors SIP de 100 Ohm 
  • Deux MOSFET de puissance
  • Porte-piles quatre AA

Adaptateur TI-SensorLink™

Cet adaptateur permet de connecter 4 capteurs Vernier au TI-Innovator Hub. Vous pouvez désormais utiliser les capteurs de pH, de température, de force et de pression pour créer des activités avec votre TI-Innovator Hub. Disponible à la rentrée 2018.

Module de capteur de distance à ultrasons

Ce module permet de mesurer des distances en centimètres afin de les utiliser dans des projets de programmation et de STEM.

Batterie externe du TI-Innovator™ Hub

Source d’alimentation en option lors de l’utilisation de composants qui nécessitent une alimentation supplémentaire.

Ressources

Toutes les informations pour maintenir votre système TI-Innovator à jour.

Support

Manuel d’utilisation

Téléchargez les tout derniers manuels des produits et les guides de démarrage rapide afin de profiter au maximum de votre TI-Innovator™ Hub. 

Télécharger PDF

Voir eGuide

Application et systèmes d’exploitation

Maintenez votre calculatrice TI-83 Premium CE ou TI-Nspire CX/CX CAS ainsi que votre TI-Innovator™ Hub à jour. 

TI-83 Premium CE

TI-Innovator™ Hub App

Technologie TI-Nspire™ CX CAS

 

Maintenez votre TI-Innovator™ Hub à jour

Gardez votre TI-Innovator™ Hub à jour afin de bénéficier des dernières fonctionnalités. Assurez-vous que votre calculatrice fonctionne avec la mise à jour la plus récente. Sélectionnez la calculatrice que vous utilisez avec votre TI-Innovator™ Hub pour avoir accéder aux fichiers de mise à jour :

TI-Nspire™ CX

TI-83 Premium CE

Découvrez les composants et accessoires du
TI-Innovator™ Hub

Apprenez-en plus sur les divers accessoires et composants du TI-Innovator avec des vidéos tutoriels et des courtes activités.

En savoir plus

Activités avec le TI-Innovator™ Hub    

Découvrez des activités innovantes et motivantes avec vos élèves autour des sciences, de l'ingénierie, de la technologie et des mathématiques.
Découvrir les activités

Programmes test

Réglez les problèmes survenus sur votre TI-Innovator™ Hub à l’aide de ces programmes test des composants situés sur la carte et sur les modules E/S.

Composants intégrés pour :

TI-83 Premium CE
TI-Nspire CX CAS

Modules E/S pour :

TI-83 Premium CE
TI-Nspire CX CAS