Education Technology

Application TI-Nspire™ CAS pour iPad®

Texas Instruments, l'un des fournisseurs incontournables du marché des calculatrices et des logiciels éducatifs, propose la plus puissante application de calcul formel (CAS) tout-en-un satisfaisant les besoins pédagogiques essentiels des étudiants à partir du Lycée et jusqu'au Supérieur.

product-ipad-cas-hero-btn product-ipad-cas-hero-btn
L’Application TI-Nspire™ CAS pour iPad, créée à partir de la plateforme qui optimise la technologie novatrice TI-Nspire™, offre une fonctionnalité tout-en-un qui fournit des outils et des capacités de calcul et d’analyse fiables, tels que :

Module de calcul formel (CAS)

Calculez des valeurs précises grâce à la puissance du calcul formel, qui vous permet d’effectuer à la fois des calculs numériques standard et symboliques.

gen-product-app-icon-calculator Calculatrice
Effectuez des calculs, et entrez des expressions, des équations et des formules dans une notation mathématique appropriée grâce à un clavier unique et interactif qui constitue une véritable percée en matière de technologie d’applications mathématiques.
gen-product-app-icon-data-lists Données & statistiques
Résumez les données à l’aide de différentes méthodes graphiques telles que des histogrammes, des boîtes à moustaches, des diagrammes circulaires et en rectangles, etc.
gen-product-app-icon-graph Graphiques
Représentez et explorez des fonctions, animez les points situés sur les objets et les graphiques, expliquez leur comportement, etc.
gen-product-app-icon-spreadsheets Tableur & listes
Effectuez des opérations mathématiques sur les données et visualisez les relations qui existent entre les données et leurs tracés.
gen-product-app-icon-geometry Géométrie
Construisez et explorez des figures géométriques.
gen-product-app-icon-notes Notes
Il suffit d’une seule touche pour que le clavier bascule de la notation mathématique à une configuration alphabétique. Ainsi, les notes, les orientations et les incréments peuvent être saisis en même temps que la formule mathématique.

ACCÉLÉREZ LE PROCESSUS DE COMPRÉHENSION

En adoptant une approche pratique et hautement visuelle de l’apprentissage, l’application TI-Nspire(tm) CAS pour iPad modifie la façon dont les étudiants étudient les mathématiques et les aide à maîtriser des connaissances conceptuelles approfondies grâce à :
gen-product-icon-multiple-reps des représentations multiples qui permettent aux étudiants de visualiser les relations existant entre les formes de problèmes algébriques, graphiques, géométriques, numériques et écrites:
gen-product-icon-dynamiclinking une liaison dynamique des multiples représentations, permettant ainsi aux étudiants d’interagir directement avec le calcul en voyant sur un écran la façon dont la manipulation d’une forme du problème modifie simultanément toutes les autres.

ENTREZ DES EXPRESSIONS DANS UNE NOTATION MATHÉMATIQUE APPROPRIÉE

Le clavier interactif comprend des modèles d’équation de façon à ce que les étudiants puissent saisir des valeurs et voir une notation mathématique appropriée exactement de la même façon que celle-ci est écrite dans les manuels scolaires et au tableau.

ÉTABLISSEZ LES RELATIONS AVEC LE MONDE RÉEL

Rendez les mathématiques plus éloquentes en important des images depuis l’appareil photo ou la photothèque de l’iPad, et en y superposant des graphiques et des équations illustrant des principes mathématiques abstraits dans le monde réel.

TOUT VOTRE TRAVAIL, OÙ QUE VOUS ALLIEZ, SUR VOTRE iPad

CRÉEZ des activités de classe ainsi que des devoirs, ajoutez des notes, des orientations et des instructions liées de façon dynamique.


PARTAGEZ le travail par e-mail, à l’aide du partage de fichiers dans iTunes ainsi que dans Dropbox pour une portabilité illimitée.


ENREGISTREZ le travail d’une manière aussi simple que lors d’un enregistrement de documents sur un ordinateur.

UNE RESSOURCE D’APPRENTISSAGE COMPLÈTE

Texas Instruments s’engage à favoriser la réussite de l’étudiant en mathématiques en fournissant des outils d’apprentissage avancés qui ont été conçus en collaboration avec d’éminents éducateurs et chercheurs.

En plus de la technologie d’enseignement de pointe, TI offre également aux enseignants un développement professionnel, ainsi que des activités et des contenus pédagogiques gratuits.

Des tutoriels, des ateliers et des conférences de développement professionnel par T3 (Teachers Teaching with Technology™) fournissent des méthodes, des idées et des stratégies pratiques, permettant de réussir en classe

Les activités de classe en mathématiques proposées par TI-Nspire™ comprennent un programme d’études optimisé pour l’application TI-Nspire™ CAS pour iPad.

Les simulations scientifiques de TI-Nspire™ conçues pour l’application TI-Nspire™ CAS pour iPad peuvent être téléchargées gratuitement.

*iPad est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays.

Les solutions TI-Nspire™ de Texas Instruments : mieux comprendre les mathématiques.

Application TI-Nspire™ CAS pour iPad®

Configuration système requise

  • Matériel pris en charge : iPad® 2, iPad® (3e génération) et iPad® mini.
  • Matériel non pris en charge : iPad® (1re génération) et iPad 4® avec écran Retina
  • Nécessite iOS 8.1 ou version ultérieure
  • Capacité de stockage disponible nécessaire : Environ 200 Mo de stockage disponible (100 Mo pour l’application, 100 Mo pour les documents) 

Assistance

  • Service d’assistance téléphonique (numéro gratuit) : 01 41 04 60 40
  • Service d’assistance par e-mail : ti-cares@ti.com
  • Activités de classe disponibles
  • Accédez au service d’assistance en ligne intégré

La fonctionnalité intégrée permet :

  • Documents TI-Nspire(tm) (fichiers au format .tns)
    • Enregistrer et examiner le travail ; créer, modifier et enregistrer des documents TI-Nspire(tm) (fichiers au format .tns)
    • Fichiers compatibles avec le logiciel TI-Nspire™ et les calculatrices TI-Nspire™
    • Partager à l’aide de la messagerie électronique intégrée et de la fonctionnalité Dropbox
  • Utilisation d’images (fichiers aux formats jpeg, jpg, bmp, png) qui peuvent être superposées avec des éléments graphiques
  • Les étudiants peuvent explorer des expressions mathématiques sous une forme symbolique, voir des exemples et comprendre les mathématiques derrière les formules.
  • Visualisation de nombreuses représentations d’un problème unique : algébrique, graphique, géométrique, numérique et écrite.
  • Les représentations liées dans lesquelles la manipulation des propriétés de l’une met à jour les autres et montre les relations significatives dans un seul et même écran ; par exemple, saisissez une fonction graphique et déplacez-la de façon à voir l’effet sur les équations et les listes de données correspondantes.
  • Graphiques de fonctions, paramétriques, polaires, séquentiels, 3D
  • Définir de nombreuses fonctions graphiques, les enregistrer, les tracer et les analyser en même temps
  • Noms de listes définis par les utilisateurs
  • 11 fonctions de zoom interactives
  • Évaluations numériques sous forme de tableaux pour tous les modes graphiques
  • Analyse interactive des valeurs de fonctions, des racines, des maximums, des minimums, des intégrales et des dérivés
  • 6 styles de graphiques différents avec 15 couleurs à sélectionner afin de distinguer l’aspect de chaque tracé
  • Opérations matricielles notamment : inverse, déterminant, transposition, augmentation, échelon de ligne réduit et opérations de ligne élémentaires. Convertir les matrices en listes et vice versa. Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres
  • Analyse statistique à une et deux variables à partir d’une liste, notamment les modèles de régression logistique, sinusoïdale, med-med, linéaire, logarithmique, exponentielle, puissance, polynomiale de degré 2, polynomiale de degré 3 et polynomiale de degré 4
  • 3 définitions de tracés statistiques pour les nuages de points, les tracés de lignes xy, les histogrammes, les moustaches de la boîte régulières et modifiées, ainsi que les tracés de probabilité de la loi normale
  • Analyses statistiques avancées, y compris 10 fonctions de vérification des hypothèses, 7 fonctions d’intervalle de confiance et une analyse de la variance à un critère de classification
  • 18 fonctions de distribution de probabilités, notamment la loi normale, la loi de t de Student, la loi du khi-deux, la loi binomiale et la loi de Poisson