Education Technology

TI-Collège™ Plus Solaire

Spécialement conçue avec des enseignants pour les programmes de collège. Elle sera le compagnon idéal du collégien jusqu’à l’examen du Brevet des collèges.

Découvrez notre offre en partenariat avec Cabri Factory Famille pour réviser les maths sur ordinateur.

Où acheter
product-ti-college-solaire-feature2

Principales caractéristiques :

  • Calculs de base Priorité opératoire.
  • Puissances de 10 : 1 touche pour entrer les puissances de 10 (x10n), 2 touches de conversion puissance de 10/écriture standard (úNorm) et vice versa (úa.10n).
  • 3 modes d'affichage des nombres : normal (FLO), scientifique (SCI) et ingénieur (ING).
  • Conversions fraction/décimal, décimal/pourcentage, fraction/pourcentage, puissance de 10/nombre en écriture normale, degrés/radians/grades, Degrés, Minutes, Secondes/nombre décimal.
  • Alimentation mixte : solaire et à piles.
screenshot-ti-college-plus

Activités

Les outils et leçons spécifiques à un sujet permettent aux étudiants de mieux comprendre les concepts mathématiques et scientifiques. Les activités écrites pour les calculatrices TI-Collège™ Plus et TI-Collège™ Plus Solaire.
Acceptation de l'examen
La calculatrice est conforme à la circulaire N°99-018 du 01/02/99 qui définit les conditions d'usage des calculatrices aux examens et concours organisés par le Ministère de l'Education Nationale et dans les concours de recrutement des personnels enseignants en France, à compter de la session 2000.

Spécifications de la calculatrice TI-Collège™ Plus Solaire

Matériel

  • Couvercle de protection,
  • pile lithium fournie ( CR 2032)
  • Grand écran
  • Alimentation mixte : solaire et à piles

Fonctionnalités intégrées

  • Calculs de base Priorité opératoire
  • Puissances de 10 : 1 touche pour entrer les puissances de 10 (x10n), 2 touches de conversion puissance de 10/écriture standard (úNorm) et vice versa (úa.10n).
  • 3 modes d'affichage des nombres : normal (FLO), scientifique (SCI) et ingénieur (ING).
  • Conversions fraction/décimal, décimal/pourcentage, fraction/pourcentage, puissance de 10/nombre en écriture normale, degrés/radians/grades, Degrés, Minutes, Secondes/nombre décimal.
  • Générateur de nombres aléatoires entiers ou décimaux (randn et rand).
  • Fonctions fractions : 1 touche pour entrer les fractions françaises ( / ), Indication de simplification possible d'une fraction (N/D ->n/d), Simplification pas à pas/automatique (Manuel ou Auto), Indication du diviseur lors de la simplification (Div).
  • Ecriture naturelle des fractions et des racines
  • Division euclidienne de 2 entiers avec affichage du quotient (Q) et du reste (R).
  • Trigonométrie : π, cos, sin et tang en accès direct, Arcsin, Arccos, Arctan en accès second.
  • Unités et conversions d'angles : 3 unités pour les mesures d'angles : degrés, radians, grades
  • Notation symbolique de π dans les calculs en radians (π + π/2 = 3π/2)
  • Fonctions pourcentages : % et conversion en %
  • Fonctions carré, racine carrée, puissance et racine xième Fonctions mathématiques avancées dans le menu maths : pgcd, ppcm, arrondi, reste, nombre aléatoire, partie entière, troncature, maximum, minimum, valeur absolue
  • Statistiques à 1 ou 2 variables avec calcul de l'effectif total (N), les moyennes, la médiane, le 1er et 3è quartile, l'étendue, les sommes, la régression linéaire ax+b (a,b), le coefficient de corrélation (r).
  • Etude de fonctions linéaires et affine.
  • Tableau de valeurs
  • Résolution d’équation à 2 inconnues

Accessoires

  • Logiciel d'émulation TI-SmartView™ pour la gamme TI Collège™ Plus. Ce logiciel simple d’utilisation complète permet à l’enseignant de projeter une représentation de l'affichage de la calculatrice pour la totalité de la classe. Il s’agit d’un outil de démonstration idéal pour l’enseignement des concepts mathématiques et scientifiques.

Assistance

  • Garantie limitée de 3 ans
  • Service d’assistance téléphonique (numéro vert) : 00 800 - 4 84 22 737 
  • Adresse électronique de l’aide en ligne : ti-cares@ti.com
  • Activités de classe disponibles
  • Programme de prêt de calculatrices – emprunter les calculatrices pour l’évaluation ou les atelier en classe

Accessoires pour la TI-Collège™ Plus Solaire

Elargit les possibiltés de votre calculatrice TI-Collège™ Plus

Logiciel d'émulation TI-SmartView™ pour la TI-Collège™ Plus

Ce logiciel complète la TI-Collège™ Plus et permet à l’enseignant de projeter une représentation de l’affichage de la calculatrice pour la totalité de la classe. Il s’agit d’un outil de démonstration idéal pour l’enseignement des concepts mathématiques et scientifiques.

Ressources pour la TI-Collège™ Plus Solaire

Profitez des manuels et des services gratuits pour la calculatrice TI Collège™ Plus.

Polices TI-Collège™ Plus.

Les polices de caractères de base suivantes sont disponibles pour ce produit.

Manuel 

Retrouvez le manuel pour la TI-Collège™ Plus.