Education Technology

TI-Primaire Plus™

Calculatrice exerciseur conforme aux programmes de l’Education Nationale.
Du CM1 à la classe de 5ème


Où acheter

Principales caractéristiques :

La TI-Primaire Plus™ est une calculatrice exerciseur tout en français. Grâce à son mode « exercice » elle inclut un outil d’investigation et d’entraînement au calcul mental.
  • Mode « calculatrice » :
    • Manipulation des fractions
    • Opérateur constant avec compteur
    • Division euclidienne
  • Mode « exercice » avec résolution interactive :
    • Expression sans inconnue
    • Expression avec des valeurs inconnues
    • Expression avec des opérations inconnues
  • Mode « calculatrice »
    Mode « exercice » avec résolution interactive et choix de l’ensemble des nombres dans lequel on veut manipuler (Entiers, Décimaux ou Fractions).

    Logiciel d'émulation TI-SmartView™ pour la TI Primaire Plus™

    Ce logiciel complète la TI-Primaire Plus™ et permet à l’enseignant de projeter une représentation de l’affichage de la calculatrice pour la totalité de la classe. Il s’agit d’un outil de démonstration idéal pour l’enseignement des concepts mathématiques.

    Pour retrouver le guide d’utilisation de la calculatrice TI-Primaire Plus™ ainsi que de son logiciel compagnon : cliquez ici.

     

    Spécifications de la TI-Primaire Plus™

    Matériel

    • Alimentation mixte solaire/pile bouton CR 2032

    Fonctionnalités intégrées

    • Affichage naturel
    • Priorité algébrique des opérations

    Assistance

    • Garantie limitée de 3 ans
    • Service d’assistance téléphonique (numéro vert) : 00 800 - 4 84 22 737 
    • Adresse électronique de l’aide en ligne : ti-cares@ti.com

    Apprends à utiliser ta TI-Primaire Plus™ en t’amusant.

    Mini guide expliquant l’utilisation de la calculatrice TI-Primaire PlusTM avec des exercices et des jeux .

    Pour les enfants de 9 à 11 ans.

    Le calcul mental en s'amusant avec Enzo et Clara

    Défie tes parents au calcul mental avec notre jeu en ligne.

    Manuel

    Retrouvez le guide d’utilisation de la calculatrice TI-Primaire Plus™ ainsi que de son logiciel compagnon : TI-Smartview™

    Découvrez la TI-Primaire Plus™ en vidéo

    Toutes les fonctionnalités de la TI-Primaire Plus™, du mode calculatrice au mode exercice.

    La TI-Primaire Plus™, calculatrice exerciseur au calcul mental est idéale pour les élèves du CM1 à la 5ème. Apprenez-en plus sur ses fonctionnalités avec ces vidéos développées par nos enseignants formateurs.

    Fiches d’activités Mosaique

    Découvrez des extraits des fiches d’activités Mosaique pour les programmes des classes de CM1 à la 5ème avec la TI-Primaire Plus

    Les opérations à trous : voir

    Les fractions et les entiers : voir

    Organiser un calcul : voir

    Vers les relatifs : voir

    Calculer avec des nombres décimaux : voir

    Calculer avec des nombres entiers : voir

    Ecriture fractionnaire d’un nombre : voir

    Nombres relatifs : voir