Education Technology

Little Professor™ Solar

Ce jeu éducatif Little Professor™
permet d’aborder le calcul mental de façon ludique.

 

Où acheter

Principales caractéristiques

Idéale pour les écoliers, ce jeu éducatif permet d’aborder le calcul mental de façon ludique. Cet outil n’effectue pas de calculs, mais pose des problèmes basés sur les 4 opérations arithmétiques et vérifie les réponses de l’enfant.
  • 4 opérations de base : addition, soustraction, multiplication et division
  • Comprend 5 niveaux de difficulté, pour un bon équilibre entre amusement et apprentissage
  • Inclus 50 000 opérations différentes
  • Comptabilise les réponses justes et récompense l’enfant par un encouragement visuel (avec une étoile ou un sourire) lorsqu’il a répondu correctement à 5 problèmes
  • Alimentation solaire

Spécifications de la calculatrice Little Professor™ Solar

Fonctionnalités intégrées
  • Les fonctions arithmétiques sont établies de manière aléatoire.
  • Les réponses justes sont récompensées d’une image de « chapeau qui saute en l’air et d’une moustache qui frétille ».
  • Un message d’erreur s’affiche pour toute réponse incorrecte, avec la possibilité de répondre une seconde fois.
  • Les problèmes de mathématiques sont basés sur les 4 opérations arithmétiques : addition, soustraction, multiplication et division.
  • Les niveaux de difficulté peuvent être sélectionnés individuellement, du niveau 1 (très facile) au niveau 5 (le plus difficile).
  • Coque robuste.
  • Outil éducatif solaire, très respectueux de l’environnement. 
  • Recommandé pour la maternelle, l’école primaire, ainsi que pour les enfants d’âge scolaire ayant des besoins particuliers.
  • Garantie limitée de 3 ans
  • Service d’assistance téléphonique (numéro vert) : 00 800 - 4 84 22 737
  • Formulaire de contact
  • Plus d’informations