Education Technology

Minimum System Requirements for TI Software






TI-Nspire™ CX II CAS Calculatrice en ligne

Système d'exploitation

  • Windows® 11 64 bits
  • macOS® 15 et macOS® 26
  • Chrome® OS (version 143 ou ultérieure)

Navigateur

  • Navigateur Chrome (version 143 ou ultérieure)

Mémoire RAM

  • 4 Go de RAM (recommandé)

Résolution de l’écran

  • 9.5” ou plus
  • 1024 x 768 of ou plus

Connexion Internet requise



Logiciel TI-Nspire™ CX Premium, Édition enseignant - Version 6.4.0

Configuration Windows® requise

  • OS: Windows® 11
  • Compatible avec les systèmes d’exploitation 64 bits
  • Processeur cadencé à Intel Core i3 ou un processeur de génération supérieure
  • Mémoire : 8 Go (Conseillé 16 Go)
  • Stockage : Environ 1 Go d’espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l’écran : 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Connexion Internet active pour l'installation et la validation périodique des licences.

Configuration système requise pour Mac®

  • OS : macOS® 15, macOS® 26 (Plateforme Intel® et Apple® Silicon avec Rosetta® 2*)
  • Processeur : Tous les Mac 2017 ou plus récent
  • Mémoire : 8 Go
  • Stockage : Environ 1 Go d’espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l’écran : 1024 x 768
  • Connexion Internet active pour l'installation et la validation périodique des licences.

*MacOS 27 est la dernière version à prendre entièrement en charge Rosetta 2. Les logiciels TI utilisant Rosetta 2 pourraient ne pas fonctionner sous macOS 28 ou des versions ultérieures.

Logiciel TI-Nspire™ CX Premium, Édition enseignant - Version 6.2.0 & 6.3.0

Configuration Windows® requise

  • Windows® 10, Windows® 11
  • Compatible avec les systèmes d’exploitation 64 bits
  • Processeur cadencé à Intel Core i3 ou un processeur de génération supérieure
  • 8 Go (Conseillé 16 Go)
  • Disque dur : Environ 1 Go d’espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l’écran : 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Connexion Internet active pour l'installation et la validation périodique des licences.

Configuration système requise pour Mac®

  • macOS® 14, macOS® 15 (Plateforme Intel® et Apple® Silicon avec Rosetta® 2*)
  • Processeur :Tous les Mac 2015 ou plus récent
  • Disque dur : Environ 1 Go d’espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l’écran : 1024 x 768
  • Connexion Internet active pour l'installation et la validation périodique des licences.

*MacOS 27 est la dernière version à prendre entièrement en charge Rosetta 2. Les logiciels TI utilisant Rosetta 2 pourraient ne pas fonctionner sous macOS 28 ou des versions ultérieures.

Logiciels TI-Nspire™ CX et TI-Nspire™ CAS pour élève version 6.2.0 & 6.3.0

Configuration Windows® requise

  • Windows® 10, Windows® 11
  • Compatible avec les systèmes d’exploitation 64 bits
  • Processeur cadencé à Intel Core i3 ou un processeur de génération supérieure
  • 8 Go (Conseillé 16 Go)
  • Disque dur : Environ 1 Go d’espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l’écran : 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Connexion Internet active pour l'installation et la validation périodique des licences.

Configuration système requise pour Mac®

  • macOS® 14, macOS® 15 (Plateforme Intel® et Apple® Silicon avec Rosetta® 2*)
  • Processeur :Tous les Mac 2015 ou plus récent
  • Disque dur : Environ 1 Go d’espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l’écran : 1024 x 768
  • Connexion Internet active pour l'installation et la validation périodique des licences.

*MacOS 27 est la dernière version à prendre entièrement en charge Rosetta 2. Les logiciels TI utilisant Rosetta 2 pourraient ne pas fonctionner sous macOS 28 ou des versions ultérieures.

TI-Nspire™ App et TI-Nspire™ CAS App pour iPad®

  • Matériel pris en charge
  • Nécessite iPadOS® 17.5 ou version ultérieure
  • Capacité de stockage disponible nécessaire : Environ 200 Mo de stockage disponible (100 Mo pour l’application, 100 Mo pour les documents)
  • Connectivité : WiFi, GSM, LTE

Logiciel TI-SmartView™ CE version 6.0.4

Configurations requises pour Microsoft® :

  • Systèmes d’exploitation compatibles : Windows 11
  • Compatible avec les systèmes d’exploitation 64 bits
  • Processeur cadencé à Intel® Core i3 ou un processeur de génération supérieure
  • Mémoire RAM : 8 Go (Conseillé 16 Go)
  • 1 Go d’espace libre sur le disque dur
  • Résolution d’écran de 1 024 x 768 (Minimum) - UHD 3840 x 2160 from 1920 x 1080 (Maximum)
  • Connexion Internet active pour l'installation et la validation périodique des licences.

Logiciel TI-SmartView™ CE version 6.0.3

Configurations requises pour Microsoft® :

  • Systèmes d’exploitation compatibles : Windows 11
  • Compatible avec les systèmes d’exploitation 64 bits
  • Processeur cadencé à Intel® Core i3 ou un processeur de génération supérieure
  • Mémoire RAM : 8 Go (Conseillé 16 Go)
  • 1 Go d’espace libre sur le disque dur
  • Résolution d’écran de 1 024 x 768 (Minimum) - UHD 3840 x 2160 from 1920 x 1080 (Maximum)
  • Connexion Internet active pour l'installation et la validation périodique des licences.

TI-Nspire™ CX II Connect

Connexion Internet fiable
Hardware
  • Windows®
  • Mac®
  • Chromebook notebook computers™
Système d'exploitation
  • Windows® 10 et 11 64-bits
  • MacOS® 12 et macOS® 13
  • Chrome OS™ 109 ou version ultérieure
Navigateur
  • Navigateur Chrome™ (version v109 ou ultérieure)
RAM
  • Recommandé : 4GB | Minimun: 2GB
Résolution de l'écran
  • 9.5" po ou plus
  • 1024 x 768 ou plus

Logiciel TI-Connect™ CE version 6.1.0

Configurations requise pour Microsoft®
  • Windows 11
  • Compatible avec les systèmes d’exploitation 64-bit
  • Processeur cadencé à Intel Core i3 ou un processeur de génération supérieure
  • 8 GB (Conseillé 16GB)
  • Espace disque dur requis : Environ 500 MB
  • Résolution d’écran : 1 024 x 768 (minimum) - UHD 3 840 x 2 160 (maximum)
  • Nécessite un port USB
  • Une connexion internet opérationnelle pour l’installation

Configurations requise pour Mac®
  • macOS 15, macOS 26 (Plateforme Intel et Apple Silicon avec Rosetta 2*)
  • Processor: Tous les Mac® 2017
  • Espace disque dur requis : Environ 500 MB
  • Résolution d’écran : 1 024 x 768 (minimum) - UHD 3 840 x 2 160 (maximum)
  • Nécessite un port USB
  • Une connexion internet opérationnelle pour l’installation

*MacOS 27 est la dernière version à prendre entièrement en charge Rosetta 2. Les logiciels TI utilisant Rosetta 2 pourraient ne pas fonctionner sous macOS 28 ou des versions ultérieures.

Logiciel TI-Connect™ CE version 6.0.4

Configurations requise pour Microsoft®
  • Windows 11
  • Compatible avec les systèmes d’exploitation 64-bit
  • Processeur cadencé à Intel Core i3 ou un processeur de génération supérieure
  • 8 GB (Conseillé 16GB)
  • Espace disque dur requis : Environ 500 MB
  • Résolution d’écran : 1 024 x 768 (minimum) - UHD 3 840 x 2 160 (maximum)
  • Nécessite un port USB
  • Une connexion internet opérationnelle pour l’installation

Configurations requise pour Mac®
  • macOS 15, macOS 26 (Plateforme Intel et Apple Silicon avec Rosetta 2*)
  • Processor: Tous les Mac® 2017
  • Espace disque dur requis : Environ 500 MB
  • Résolution d’écran : 1 024 x 768 (minimum) - UHD 3 840 x 2 160 (maximum)
  • Nécessite un port USB
  • Une connexion internet opérationnelle pour l’installation

*MacOS 27 est la dernière version à prendre entièrement en charge Rosetta 2. Les logiciels TI utilisant Rosetta 2 pourraient ne pas fonctionner sous macOS 28 ou des versions ultérieures.

TI-Innovator™ Sketch

Configuration Windows® requise
  • Windows® 7 SP1, Windows 10
  • Compatible avec les systèmes d’exploitation 32 bits et 64 bits
  • Processeur cadencé à Intel Core i3 ou un processeur de génération supérieure (sauf Intel Atom )
  • Mémoire RAM : 4 GB
  • Disque dur : 100 Mo environ d’espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l’écran : 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
Configuration système requise pour Mac®
  • Mac® OS X 10.12, 10.13
  • Processeur :Tous les Mac 2008 ou plus récent
  • Mémoire RAM : 4 GB
  • Disque dur : 100 Mo environ d’espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l’écran : 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)

Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et d'autres pays. Microsoft est une marque déposée de son propriétaire.