Education Technology

Kompetenzvermittlung Programmieren: Einfach in Python.

Python ist jetzt in die TI-Nspire™ CX II-T und TI-Nspire™ CX II-T CAS Graphikrechner und Software integriert. Python ist weit verbreitet und entspricht den Anforderungen der Lehrpläne an eine objektorientierte Programmiersprache.

Die TI-Nspire CX II-T Graphikrechner und Software mit Python wurden mit dem Comenius EduMedia Siegel 2020 ausgezeichnet. Die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. (GPI) fördert seit 1995 mit Comenius-EduMedia-Auszeichnungen pädagogisch, inhaltlich und gestalterisch herausragende IKT-basierte Bildungsmedien.

Der Code zum Lernerfolg

Programmieren in Python ist mit den TI-Nspire™ CX II-T Graphikrechnern ganz einfach. Die dynamischen, objektorientierten Anzeigefunktionen verhelfen auch Anfängern zu einem schnellen Erfolgserlebnis. Bereiten Sie Ihre Schülerinnen und Schüler auf ihren Berufsweg im 21. Jahrhundert vor und lehren Sie Programmieren in Python anhand praxisorientierter Aufgabenstellungen.

TI PlotLib

Visualisieren und analysieren Sie Daten, entdecken Sie Relationen und Gesetzmäßigkeiten beim Plotten und Erstellen von Diagrammen.

TI-Innovator™ Hub & Rover

Entwickeln Sie spannende MINT Projekte: Steuern Sie den TI-Innovator™ Hub und Rover in Echtzeit, ganz einfach über die Python Programmierung.

* Die Animation zeigt die Bewegung des Rovers auf dem Boden. Die Animation wird nicht auf dem Display des Handhelds angezeigt.

Objektorientiert

Definieren Sie mathematische Objekte und untersuchen Sie ihre Eigenschaften anhand einer objektorientierten Datenstruktur.

Editor

In den Menüs werden Inline-Eingabeaufforderungen verwendet, die dem Benutzer einfache Syntaxoptionen bieten und die Auswahl verfügbarer Funktionen ermöglichen, um die Bedienung zu vereinfachen.

Shell

Zeigen Sie die Ergebnisse und Aktionen Ihres Python-Programms einfach per Knopfdruck an. Diese Funktion kann jederzeit im Editor aktiviert werden.

Document model

Eine exklusive Funktion für unsere TI-Nspire™ CX II-T Graphikrechner: Speichern Sie mehrere Python-Skripte in einer einzigen Datei, scrollen Sie einfach durch die Seiten und fügen Sie Bilder, Notizen, Grafiken und mehr hinzu.

TI Basic

Die Programmiersprache TI Basic ist standardmäßig in den TI Graphikrechnern integriert und auch für Anfänger leicht erlernbar.

Lebendiger MINT-Unterricht

In Kombination mit dem TI-Innovator™ Hub und Rover entdecken Schülerinnen und Schüler spielerisch technische Zusammenhänge. Aufgaben und Fragestellungen im MINT-Unterricht werden anschaulich umgesetzt, was das Verständnis nachhaltig fördert.

Erfahren Sie mehr über TI-Innovator™ Hub und Rover
Die TI-Nspire™ CX II-T Graphikrechner, die passende Software und Apps sowie Zubehör wie TI-Innovator™ Hub und Rover gehören zur TI-Nspire™ CX Plattform.

TI-Nspire™ Technologie. Begeistert für MINT.

Die TI-Nspire™ CX Technologie ist die Grundlage für eine einheitliche Lernumgebung, die praxisorientierte Anwendungen in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik unterstützt. So fördern Sie den Lernerfolg und die Begeisterung Ihrer Schülerinnen und Schüler.

Informationen zur TI-Nspire™ CX Plattform

10 Minuten Coding in Python

Anhand kurzer, einfacher Übungen mit Realitätsbezug entdecken Schülerinnen und Schüler die Welt der Programmierung.