![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/gen-product-icon-tab-specifications-v2.png?rev=49d4113b-fa17-41b4-be29-d24defdb13e5&la=de&h=75&w=75&hash=68C962471B58C735E32FF21BD761B1FE)
TI-SmartView™ CE-T Emulator Software Technische Daten
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/product-icon-specs-sys-require.jpg?rev=90b32195-5797-4442-bd69-ce2b899e2f81&la=de&h=75&w=75&hash=CF9DA29A5926D6267327877F3090447F)
Systemanforderungen
Windows® Systemanforderungen
- Windows® 10, Windows® 11
- Kompatibel mit 64-Bit-Betriebssystemen
- Prozessor: Intel Core I3 oder nachfolgende Generation
- RAM: 8 GB (Empfohlen 16 GB)
- Festplatte: Ungefähr 1 GB freier Festplattenspeicher
- Bildschirmauflösun:g 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
- Aktive Internetverbindung für die Installation und regelmäßige Lizenzvalidierung.
- macOS® 13, macOS® 14
- Prozessor: Jeder Mac 2015 oder neuer
- Festplatte: 1 GB
- Bildschirmauflösung: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
- Aktive Internetverbindung für die Installation und regelmäßige Lizenzvalidierung.
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/product-icon-specs-licensing.jpg?rev=a0075cb6-6f31-43db-aeca-ab74550f1939&la=de&h=75&w=75&hash=6C63567DF1DF4BFFF9A2035473064172)
Lizenzierungsoptionen
Einzelbenutzer-Abonnementlizenz
- Kontobasierte Lizenzierung
- Ermöglicht den Zugriff auf die Software für ein Konto
- Ein-Jahres-Abonnements verfügbar
Mehrbenutzer-Abonnementlizenz
- Kontobasierte Lizenzierung
- Ermöglicht den Zugriff auf die Software für mehrere Konten
- Ein-Jahres-Abonnements verfügbar
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/gen-product-icon-specs-support-v2.png?rev=26a469e5-3615-4b8d-b54d-e33a72cce427&la=de&h=75&w=75&hash=ED184FED821B5A969C4BA8FEFD437DD1)
Support
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Kostenfreie Support-Hotline: 00 800-4 84 22 73 7
- Kontaktformular
- Mehr Informationen