Education Technology

Entdecken Sie den neuen TI-Innovator Hub™ mit TI LaunchPad™ Board

Die praktische Lösung für Ihren MINT-Unterricht.

Kaufen

Die praktische Kombination für Ihren MINT-Unterricht

Vermitteln Sie Ihrer Klasse mit dem TI-Innovator™ Hub die Grundlagen der Programmierung. Und lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler realitätsnah technische Zusammenhänge entdecken.

 

Der TI-Innovator™ Hub wurde mit dem Comenius EduMedia Siegel 2017 ausgezeichnet. Die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. (GPI) fördert seit 1995 mit Comenius-EduMedia-Auszeichnungen pädagogisch, inhaltlich und gestalterisch herausragende IKT-basierte Bildungsmedien.

TI-Innovator™ Hub

Einfach den TI-Innovator™ Hub an den vorhandenen TI Graphikrechner anschließen – und los geht`s. Die Schüler erlernen so ganz praktisch die Grundlagen der Programmierung und stellen die Verbindung zu wissenschaftlichen Konzepten her. 

 

 

Erweiterter Funktionsumfang

Der TI-Innovator™ Hub ist kompatibel mit dem TI-84 Plus CE-T Graphikrechner, dem TI-Nspire™ CX und TI-Nspire™ CX CAS Handheld sowie der entsprechenden TI-Nspire™ Software.

Programmieren. Konstruieren. Verstehen.

Integrieren Sie mit der TI-Innovator™ Hub und TI-Grafiktechnologie das Schreiben von Programmcodes und die konstruktive Entwicklung in spannenden mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht.

Praktische Erfahrungen

Die TI LaunchPad™-Platine – wie sie auch von professionellen Ingenieuren verwendet wird – ist eingebaut, so dass die Schüler frühzeitig mit professionellen Anwendungen umgehen.

Plug&Play-ready

Der TI-Innovator™ Hub ist ab Werk vorbereitet zum Anschluss an die TI-84 Plus CE-T und TI-Nspire™ CX-Grafiktechnologie

Die praktische Lösung für Ihren MINT-Unterricht

Noch mehr Anwendungen lassen sich in Kombination mit dem Breadboard (Steckplatine) und dem TI-Innovator™ Rover kreieren.

Unbegrenzte Möglichkeiten

Mehrere Eingänge und Ausgänge erweitern Die Anwendungen des TI-Innovator ™ Hub. Dies motiviert die Schüler dazu, sich kreative Lösungen auszudenken, sie zu konstruieren, zu bauen und zu testen.

Umgang mit der Wirklichkeit

Die Schüler können Codes zum Programmieren wirklich funktionierender Lösungen schreiben, die eine rot-grün-blaue LED, eine einzelne rote LED, einen Helligkeitssensor und einen Lautsprecher ansteuern, die in den TI-Innovator™ Hub eingebaut sind.

Für den Unterricht gebaut

Der TI-Innovator™ Hub ist in ein stabiles Gehäuse eingebaut, das für den Unterricht geeignet ist.

Materialien

Hilfreiche Unterrichtsmaterialien zu unseren TI Graphikrechnern finden Sie auf der TI Materialdatenbank 

10 Minuten Code für den TI-Innovator™ Hub

Anhand kurzer, einfacher Übungen mit Realitätsbezug entdecken Schülerinnen und Schüler die Welt der Programmierung.

TI-Innovator™ Breadboard-Paket

Dieses Paket enthält Widerstände, Kondensatoren, LEDs und sonstige Bauteile zum Erkunden der Grundlagen der Elektronik.

TI-Innovator™ I/O Modul

Dieses-Paket enthält einen Servo Motor, einen Vibrationsmotor, einen Lichtsensor und weiße LED-Module. Diese Bauteile werden für Aktivitäten gebraucht, die wissenschaftliche Konzepte und Programmierkenntnisse verbinden.

Ultraschall-Ranger-Modul

Dieses Modul misst den Abstand vom Modul zu einem Objekt Ihrer Wahl (in cm). Dies wird beim Programmieren und für MINT-Projekte verwendet.

TI-Innovator™ Rover

Der Rover ist ein programmierbares Fahrzeug. Die bereits integrierten Sensoren werden über die Kombination aus TI Graphikrechner und TI-Innovator™ Hub gesteuert.

Mehr Informationen

Technische Daten

Hardware

  • Stabiles Gehäuse
  • Drei Eingänge
  • Drei Ausgänge
  • Steckplatinenanschluss mit 20 beschrifteten Steckern
  • I²C port
  • Mini-USB-Port (DATEN-Port zum Anschluss an einen TI-Grafiktaschenrechner oder an einen Computer, auf dem die TI-Nspire™ CX-Software läuft)
  • Micro-USB-Port (zum Anschluss an einen externen Stromanschluss)
  • Stromversorgung über eine MSP-EXP432P401-ET TI-LaunchPad™-Platine

Mit folgenden Bauteilen bestückte Platine

  • Rote LED
  • Rot-grün-blaue (RGB) LED
  • Helligkeitssensor
  • Lautsprecher

Kompatible Graphikrechner

  • TI-84 Plus CE-T graphing calculator
  • TI-Nspire™ CX Handheld
  • TI-Nspire™ CX CAS Handheld
  • TI-Nspire™ CX Schüler Software
  • TI-Nspire™ CX CAS Schüler Software
  • TI-Nspire™ CX and TI-Nspire™ CX CAS Lehrer Software
  • TI-Nspire™ CX Navigator™ Lehrer Software
  • TI-Nspire™ Navigator™ NC Lehrer Software

Geeignete/ Kompatibel Programmiersprachen

  • TI-Basic (mit TI-84 Plus CE Graphikrechner oder TI-Nspire CX Technologie)
  • Lua ( mit TI-Nspire CX Technologie)

Zubehör

  • I/O-Modul
    • Lichtsensormodul mit abnehmbarem Kabel
    • LED-Modul mit abnehmbarem Kabel
    • Vibrationsmotormodul mit abnehmbarem Kabel
    • Servo Motor mit angeschlossenem Kabel
  • Ultraschall-Rangermodul
  • Steckplatine
    • Enthält eine Steckplatine und mehrere Bauteile, z. B. zum Erkunden von LEDs, Widerständen, Thermistoren, Potentiometern, Segmentanzeigen, kleiner Gleichstrommotoren u.v.m.
  • Externe Akku für den TI-Innovator™ Hub

Systemanforderungen für Erweiterungen

Windows® Systemanforderungen
  • Windows 7 SP1, Windows 10
  • Kompatibel mit 32-Bit- und 64-Bit-Betriebssystemen
  • Prozessor Intel Core I3 oder nachfolgende Generation (ausser Intel Atom)
  • RAM: 4 GB
  • Festplatte: Ca. 100 MB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
  • Bildschirmauflösung: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
Mac®-Systemanforderungen
  • OS X 10.12, 10.13
  • Processor: Jeder Mac 2008 oder neuer
  • RAM: 4 GB
  • Festplatte: Ca. 100 MB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
  • Bildschirmauflösung: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)

Support

  • 3 Jahre Herstellergarantie
  • Kostenfreie Support-Hotline: 00 800-4 84 22 73 7
  • E-Mail-Unterstützung: ti-cares@ti.com
  • Unterrichtsmaterialien erhältlich
  • Kostenlose Ausleihe: TI-Graphikrechner können zum Testen und für Workshops kostenlos ausgeliehen werden
  • Umfassende Benutzerhandbücher verfügbar

Zubehör

Die TI-Innovator™ Packs und Module enthalten die erforderlichen Bauteile zur Erweiterung des Funktionsumfangs des TI-Innovator™ Hub.

TI-Innovator™ Rover

Der Rover ist ein programmierbares Fahrzeug. Die bereits integrierten Sensoren werden über die Kombination aus TI Graphikrechner und TI-Innovator™ Hub gesteuert.

Mehr Informationen

TI-Innovator™ I/O Module Pack

Dieses Paket enthält I/O-Modulbauteile für Projekte, die wissenschaftliche Konzepte, das Programmieren und das Schreiben von Programmcodes miteinander verbinden

  • Die Bauteile in diesem Paket können mit den Ausgangs- und Eingangsports des TI-Innovator™ Hub verbunden werden
  • Enthält die erforderlichen Bauteile für Aktivitäten, die durch konstruktive Entwicklung einen Zugang zu den Naturwissenschaften eröffnen
  • Die Bauteile können dazu dienen, die Kreativität der Schüler beim Programmieren zu erweitern

Inhalt:

  • Servo Motor: Um 360° stufenlos drehbarer Servo Motor
  • Vibrationsmotor: Münzenförmiger Motor, der vibriert
  • Lichtsensor: Ein Sensor, der die Intensität des Umgebungslichts erfasst.
  • Weiße LED: Eine lichtemittierende Diode, die weißes Licht aussendet

TI-Innovator™ Breadboard Pack

Die TI-Innovator™ Steckplatine ist ideal dafür geeignet, die Grundlagen der Elektronik zu erkunden..

  • Die in diesem Paket enthaltenen Bauteile können mit dem Steckplatinenanschluss des TI-Innovator™ Hub verbunden werden
  • Enthält die erforderlichen Bauteile für den Zugang zu STEM-Projektaktivitäten
  • Das Paket enthält eine Steckplatine und mehrere Bauteile, z.B. LEDs, Widerstände, Thermistoren, Schalter, Potentiometer, Segmentanzeige, kleiner Gleichstrommotor u.v.m.

Inhalt:

  • Steckplatine
  • Anschlusskabel Vierzig für Steckplatine – beidseitig mit Stecker
  • LEDs fünf (5)- Grün, zehn (10) – rot, zwei (2) – RGB
  • Widerstände zehn (10) – jeweils 100 Ohm, 1K Ohm, 10K Ohm, 100K Ohm, 10M Ohm
  • Sortiment Kondensatoren 1- mit jeweils 100 µF, 10 µF, 1 µF
  • Sieben Segmentanzeige
  • 940-nm-Infrarotsender und -empfänger
  • Thermistor
  • Analoger Temperatursensor
  • Potentiometer mit Drehknopf
  • Kleiner Gleichstrommotor
  • Diode
  • Lichtsensor
  • SPDT-Schiebeschalter
  • Acht-Positions-DIP-Schalter
  • SIP-Satz mit acht 100-Ohm-Widerständen
  • MOSFET mit zwei Leistungsstufen
  • Halter für vier AA-Batterien

Ultraschall-Rangermodul

Dieses Modul misst den Abstand vom Modul in Zentimetern. Dies wird beim Programmieren und für STEM-Projekte gebraucht.

Externe Akku für den TI-Innovator™ Hub

Optionale Stromquelle beim Einsatz von Bauteilen, die eine zusätzliche Stromversorgung benötigen.

Ressourcen

Nützliche Links, damit Sie Ihr TI-Innovator™ System auf dem aktuellen Stand halten können

Support

Handbuch

Die jeweils aktuellen Produkthandbücher und Gebrauchsanweisungen zum Download, um das Beste aus Ihrem TI-Innovator Hub zu machen.

Download PDF

Anwendung eGuide

Betriebssysteme und Anwendungen

Halten Sie Ihren TI-84 Plus CE-T, die TI-Nspire™ CX Technologie und den TI-Innovator™ Hub auf dem aktuellen Stand.

TI-84 Plus CE-T

TI-Innovator™ Hub App for TI-84 Plus CE-T

TI-Nspire™ CX technology updates

So aktualisieren Sie Ihren TI-Innovator™ Hub

Stellen Sie sicher, dass Sie die neuesten Funktionen und Anwendungen für Ihren TI-Innovator™ Hub haben. Hierfür ist die neueste Betriebssystem-Version Ihres Graphikrechners erforderlich sowie TI-Innovator™ Sketch. Wählen Sie zunächst aus, mit welchem TI Graphikrechner Sie den TI-Innovator™ Hub einsetzen:

TI-Nspire ™ CX Produktfamilie

TI-84 Plus CE-T Graphikrechner

10 Minuten Code für den TI-Innovator™ Hub

Anhand kurzer, einfacher Übungen mit Realitätsbezug entdecken Schülerinnen und Schüler die Welt der Programmierung.