Verbinden Sie Ihren Rechner mit Ihrem Computer
Computersoftware, mit der eine Verbindung zwischen einem Computer und einem grafikfähigen Rechner der Familie TI-84 Plus hergestellt werden kann.
Die wichtigsten Vorteile:
- Gewinnen Sie Zeit durch gleichzeitiges Übertragen von Dateien an mehrere verbundene Grafikrechner
- Schnelles Aufnehmen und Verwalten von Bildschirmaufnahmen
- Erstellen und bearbeiten Sie TI-Basic Programme

Rechner-Explorer
Stellen Sie gleichzeitig eine Verbindung mit mehreren grafikfähigen Rechnern her, um das Betriebssystem zu aktualisieren, Dateien zu übertragen, Apps (Rechneranwendungen) herunterzuladen sowie Programme zu bearbeiten und hochzuladen.

Screen Capture (Bildschirmaufnahmen)
Erstellen und verwalten Sie schnell und einfach Screenshots des Bildschirms Ihres angeschlossenen Grafikrechners. Sie können die aufgenommenen Bilder auch konvertieren und anschließend als Bildschirmhintergrund des Taschenrechners verwenden.

Programmeditor
Erstellen und bearbeiten Sie TI-Basic-Programme mit dem Programmeditor. Sie können dann die Programme direkt an den verbundenen Taschenrechner senden.

Technische Daten des TI Connect™ CE-Software

Systemanforderungen
Windows®-Systemanforderungen
- Betriebssystem: Windows® 10
- Kompatibel mit 64-Bit-Betriebssystemen
- Processor Intel Core i3 oder nachfolgende Generation (ausser Intel Atom)
- RAM: 2 GB
- Festplatte: Ca. 500 MB freier Festplattenspeicher
- Bildschirmauflösung: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
- Sonstige Anforderungen: Freier USB-Anschluss für direkte USB-Kabelverbindung
- Aktive Internetverbindung für die Installation
- Betriebssystem: Mac® OS X 10.14, 10.15
- Processor: Jeder Mac 2012 oder neuer
- RAM: 2 GB
- Festplatte: Ca. 500 MB freier Festplattenspeicher
- Bildschirmauflösung: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
- Sonstige Anforderungen: Freier USB-Anschluss für direkte USB-Kabelverbindung
- Aktive Internetverbindung für die Installation

Kompatibel grafikfähige Rechner
- TI-84 Plus CE-T
- TI-84 Plus CE-T Python Edition
- TI-84 Plus C Silver Edition
- TI-84 Plus Silver Edition
- TI-84 Plus

Support
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Kostenfreie Support-Hotline: 00 800-4 84 22 73 7
- Kontaktformular
- Mehr Informationen