Education Technology

BA II Plus™ 专业版金融计算器

适用于商业和金融专业人员的高级计算器。

在何处购买

主要功能

  • 未来净值 (NFV)
  • 修正内部收益率 (MIRR)
  • 修正久期
  • 回收期
  • 折现回收期
  • 货币时间价值 (TVM)
  • 应计利息
  • 摊销
  • 成本销售利润率
  • 折旧

考试许可

BA II Plus™ 专业版经批准可用于以下专业考试:

 

  • Chartered Financial Analyst®* 考试
  • GARP® Financial Risk Manager (FRM®)** 考试

功能亮点

  • 计算用于现金流分析的 IRR、MIRR、NPV 和 NFV 以高达四位的频率存储多达 32 个不均衡现金流,并编辑输入以分析变量变化的影响。
  • 货币时间价值和摊销 快速解决年金、贷款、抵押、租赁和储蓄计算,并轻松地生成摊销进度表。
  • 折旧明细表 从六种用于计算折旧、帐面价值以及剩余应计折旧金额的方法中进行选择。
  • 利率转换 在年利率(名义利率)和实际利率之间进行转换。
  • 一个和两个变量统计 基于列表且可编辑;四个回归选项:线性、对数、指数和幂。

适用于

  • 金融
  • 会计
  • 经济学
  • 投资
  • 统计
  • 其他商业类别

*Chartered Financial Analyst® 是 CFA 协会拥有的商标。 **GARP® 和 FRM® 是全球风险管理协会拥有的商标。 它们都不隶属于或宣传 TI 产品。

BA II Plus™ 专业版金融计算器

内置功能

  • 解决货币时间价值计算,如年金、抵押、租赁、储蓄等等
  • 生成摊销进度表
  • 以高达四位的频率执行多达 32 个不均衡现金流的现金流分析;计算净现值 (NPV) 和内部收益率 (IRR)
  • 未来净值 (NFV)
  • 修正内部收益率 (MIRR)
  • 修正久期
  • 回收期和折现回收期
  • 从两种天数计算方法(实际/实际或 30/360)中进行选择,以计算债券价格或者到期收益率或赎回收益率
  • 六种用于计算折旧、帐面价值以及剩余应计折旧金额的方法: SL、SYD、DB、含 SL 交叉的 DB、SLF 和 DBF
  • 折旧明细表
  • 债券价格和赎回收益率或到期收益率
  • 提示显示可指导您完成金融计算,其中显示当前变量和标签
  • BGN/END 支付设置
  • 部分年份
  • 十个用户存储器
  • 十位显示
  • 基于列表的一个和两个变量统计,具有四个回归选项:线性、对数、指数和幂
  • 数学函数包括三角计算、自然对数和幂
icon-hardware

硬件

  • 包含一节锂 2032 电池
  • APD™(自动断电)可以节省电能