Education Technology

步骤 1: 准备

需要准备:漫游者,面包板带状线和I2C线, TI84CE和TI-Npsire图形计算器,TI创新者系统,USB线,电源开关,四个绿色发光二极管=电池充满状态。

步骤 2:开始

打开漫游者电源。如果电池没有完全充电,请使用电源线充电。

检查您的设备的操作系统。

TI-84 Plus CE 图形计算器需要5.3或更高版本的操作系统

gen-rt-col-icon-download更新

TI-Nspire™ CX 手持设备需要4.5或更高版本的操作系统

gen-rt-col-icon-download更新

TI-Innovator™ Hub 需要版本Sketch1.2或更高版本

gen-rt-col-icon-download下载更新软件

步骤 3: 连接

将面包板带状电线接到创新者。


通过漫游者后部的开口引导附加的面包板带状电线。 将轮毂滑入到位。 打开漫游者电路板带状电线连接器上的闩锁。 确保带状电线没有扭曲并将其插入电路板连接器。 关闭闩锁。

插入漫游者的 I²C 电缆。 将其连接到创新者 I²C 端口。

步骤 4: 连接计算器

拉起计算器固定架的钉子并打开。 将您的 TI-84 Plus CE 图形计算器或 TI-Nspire™CX 手持设备放置在漫游者上。 将 USB 单元到单元电缆的B端连接到集线器的 DATA 端口。 将A端插入计算器的 USB 端口。

提起并转动钉子,使与计算器相匹配的“CE”或“CX”标签面朝上。

步骤 5: 开始!

打开漫游者和你的计算器。如果连接正确,这些灯将亮起:

如果指示灯不亮,请确保电池已充满电,且电线完全插入其端口并固定好。如需更多帮助,请联系 TI-Cares™ 客户支持

转动,漫游者!滚动!

下载并安装演示程序,其中包括三种有趣的方式来探索漫游者的功能并进行滚动。

gen-rt-col-icon-download