Começar com o Rover!
Passo 1: Antes de começar
Vai

Passo 2: Preparar
Ligue o Rover. Se a bateria não estiver completamente carregada, use o carregador do TI-Innovator Hub.
Verifique o sistema operativo da sua calculadora.
A TI-84 Plus CE-T precisa de ter instalado o SO 5.3 ou superior
O TI-Innovator™ Hub precisa do sketch versão 1.2 ou superior
Passo 3: Aos seus lugares!
Ligue o cabo da fita de placa de ensaio ao Hub.

Guie o cabo através da abertura na parte de baixo do Rover. Deslize o Hub para o seu lugar. Abra as linguetas no conector do cabo no Rover. Assegure-se que o cabo não está torcido e insira-o no conector. Feche as linguetas.

Conecte o cabo I²C na placa de circuito do Rover, na porta 1 Conecte a outra extremidade na porta I²C do Hub.

Passo 4: Ligar a calculadora
Levante e gire os pinos de apoio da calculadora para os abrir. Coloque a TI-Nspire CX II-T ou a TI-84 Plus CE-T no Rover, com o ecrã virado para o suporte do marcador Conecte a parte B do cabo USB unidade-unidade na porta DATA do Hub. Conecte a parte A na porta USB da sua calculadora.

Levante e gire os pinos da calculadora para que as letras correspondentes à sua calculadora fiquem para dentro

Passo 5: Partida!
Ligue o Rover e a calculadora. Se as ligações estiverem corretas, estas luzes irão acender:
Se as luzes não se acenderem, assegure-se que a bateria está completamente carregada e que os cabos estão bem encaixados nas portas. Se precisar de mais assistência, contacte o centro de suporte ao cliente.
Roda, Rover! Roda!!
Descarregue e instale programas de demonstração que incluem 3 formas divertidas de explorar as funcionalidades do Rover e começar a rodar!