Education Technology

Funcionalidades da aplicação Definições de modo

As Definições de modo da TI-84 Evo controlam a forma como os números e os gráficos são apresentados. As definições são mantidas ao desligar a calculadora.

No ecrã inicial, selecione o ícone Definições de modo  ou, a partir do teclado, prima j para aceder ao ecrã de definições de modo.

Prima a seta para baixo ≥ ou a seta para cima ≤ para navegar entre as diferentes opções de configuração, prima a seta para a direita › e a seta para a esquerda ‹ para mover o cursor até às definições pretendidas e prima =.

Para ver as diferentes definições incluídas na aplicação Definições de modo, veja os exemplos abaixo.

Alterar definições de modo de gráficos

Selecione o ícone de definições de modo  ou prima a tecla j.

  • Alterar entre os modos de função, paramétrico, polar e sequencial.

Os modos de representação gráfica definem os parâmetros gráficos.

O ícone de gráfico varia consoante a definição de modo do tipo de gráfico:

 FUNÇÃO: o modo de representação gráfica traça funções, em que Y é uma função de X.

 PARAMÉTRICO: o modo de representação gráfica traça relações, em que X e Y são funções de T.

 POLAR: o modo de representação gráfica traça funções em que r é uma função de θ.

 SUCESSÃO: o modo de representação gráfica traça sucessões. Estão disponíveis três sucessões: u, v e w, com uma opção das variáveis independentes de n, n+1 e n+2.

Alterar para vista de tabela de gráfico (ecrã dividido)

Quando uma função é introduzida no Editor Y=, pode visualizar uma tabela de valores premindo a Ä.

Nota: A configuração da tabela, a Ä, determina como os valores da tabela são exibidos. Verifique os valores de configuração da tabela se os resultados da tabela não estiverem no formato de fração esperado. Utilizar uma conjugação de valores na forma decimal e na forma de fração não mantém a forma de fração.

Mudar para a Vista horizontal (ecrã dividido na horizontal)

No modo horizontal, a zona inferior pode ser o editor de funções, o editor de listas, a tabela ou a calculadora. A área superior é sempre o ecrã do gráfico. Altere a vista inferior selecionando a aplicação pretendida através dos ícones no ecrã inicial ou da tecla correspondente.

Opções de definições

Definições do modo com predefinições realçadas:

Definição Resultado
MATHPRINT CLÁSSICO Controla se as entradas/saídas são apresentadas tal como nos manuais.
NORMAL CIENTÍFICA ENGENHARIA Definição de notação numérica.
FLUTUANTE 0123456789 Número de casas decimais.
RADIANO GRAU GRADIANO Unidade de medição de ângulos.
FUNÇÃO PARAMÉTRICA POLAR SEQUÊNCIA Modo de representação gráfica.
ESPESSO PONTO-ESPESSO FINO PONTO-FINO Repõe todos os estilos de linha Y=.
SEQUENCIAL SIMULTÂNEA Os gráficos são apresentados em sequência ou simultaneamente.
REAL a+bi re^ (θi) Número real, número complexo em forma retangular ou número complexo em forma polar.
INTEIRO HORIZONTAL GRÁFICO-TABELA Define os modos de ecrã inteiro ou de ecrã dividido na horizontal ou na vertical.
n/d Un/d Apresentação como fracção simples ou número misto.
AUTO DECIMAL Apresenta as respostas num formato semelhante ao da introdução, decimal ou fração (conforme formato suportado).
DIAGNÓSTICOS ATIVADOS DIAGNÓSTICOS DESATIVADOS Determina as informações que aparecem num cálculo de regressão estatística (r, r², R²).
IDIOMA Seleciona a definição do idioma. Prima ≥ ou ≤ para sair do menu giratório de definição de novo idioma.