Funções da aplicação Editor de funções
Para menus e funções incluídos na aplicação Editor de funções, consulte os exemplos abaixo.
Definir e introduzir funções
1. No ecrã inicial, selecione o ícone do Editor de funções ou prima c para apresentar o Editor Y=.
2. Prima a seta para baixo ≥ para mover o cursor para a função que pretende definir ou editar.
3. Prima q para apagar uma função.
4. Introduza ou edite a expressão para definir a função.
- Pode utilizar funções e variáveis (incluindo matrizes e listas) na expressão. Quando a expressão resulta num número não real, o valor não é representado graficamente; não é devolvido nenhum erro.
- Pode aceder aos menus de atalho premindo bÜ - Ž.
- No modo de função, a variável independente na função é X. O modo Func define l como X. Para introduzirX, prima l ou bX.
- Ao introduzir o primeiro caractere, = é realçado, indicando que a função está ativa.
- À medida que introduz a expressão, esta é guardada na variável Yn como uma função definida pelo utilizador no editor Y=.
5. Prima = ou a seta para baixo ≥ para mover o cursor para a função seguinte.
Configurar a janela de visualização para um gráfico
Pressione d para acessar as variáveis de janela, que determinam como a tela de gráfico é exibida.
Configurar as opções de formatação para o espaço do gráfico
Prima a Âpara aceder a todas as opções de formatação do gráfico. Este menu inclui as opções de traçado de pontos de interesse, de grelha e de cor de fundo.
Utilizar as funções de zoom
Prima a tecla f para aceder às opções de zoom rápido. As opções de zoom rápido incluem as opções ZDecimal (janela predefinida), ZPadrão, ZAjuste e ZEstatístico.
Traço de Pontos de Interesse
Prima a  para aceder à funcionalidade de Traço de Pontos de Interesse (POI). Está ativado por defeito. O POI permite a análise gráfica ao traçar uma função, incluindo intersecções de funções, mínimos, máximos, o y-intercept e zeros.
Visualizar e utilizar a tabela
Ao introduzir uma função no Editor Y=, pode visualizar uma tabela de valores premindo a Ä.
Nota: A configuração da tabela, a Á, determina como os valores da tabela são exibidos. Verifique os valores de configuração da tabela se os resultados da tabela não estiverem no formato de fracção esperado. Utilizar uma conjugação de valores na forma decimal e na forma de fração não mantém a forma de fração.