Education Technology

Applikasjoner

Tilpass opplæringen din ved hjelp av applikasjoner for TI-84 Plus CE-T Python Edition grafkalkulator. Utvalget av applikasjoner utvider funksjonalitet på kalkulatoren, slik at du kan utføre spesifiske matematikk- og naturfagfunksjoner og forstå begreper på et dypere nivå.

Python-applikasjon

Last ned den nyeste Python-versjonen nå for din TI-84 Plus CE-T Python Edition.

Cabri™ Jr. Geometry App

Nå kan du legge til kalkulatoren en ny dimensjon til elevenes læring av interaktiv geometri. Skap spenning i klasserommet mens du konstruerer, analyserer og omformer matematiske modeller og geometriske figurer.

Utforsk den innovative teknologien utviklet for TI av CabriLog med den anerkjente franske matematikeren Jean-Marie Laborde. Bare ta en titt på hva applikasjonen Cabri ™ Jr geometri app kan gjøre:

  • Utføre analytiske, transformatoriske og euklidske geometriske funksjoner
  • Bygge geometriske konstruksjoner interaktivt ved hjelp av punkter, et sett av punkter for locus, linjer, polygoner, sirkler og andre geometriske objekter
  • Endre geometriske objekter på sparket for å se mønstre, gjøre gjetninger og trekke konklusjoner - og du vil få et mer intuitivt og svært interaktivt grensesnitt

CellSheet™ App

Kalkulatoren kan bli til et mer allsidig verktøy til å bruke i en rekke klasser med tillegg av regnearkfunksjoner!

  • Innrømmer studenten å legge inn data og tekst i celler
  • Lag celleformler og bruk innebygde funksjoner

Conic Graphing App

Denne applikasjonen vil presentere ligninger i funksjonell, parametrisk eller polar form og gi en enkel måte å fremstille de fire koniske formene på.

  • Sirkel
  • Ellipse
  • Hyperbel
  • Parabel

Taste inn de nødvendige parametrene til å:

  • Graf
  • Spore
  • Løse for kjeglesnittets karakteristikk

Inequality Graphing App

Utvid grafiske evner med applikasjonen Inequality Graphing App.

Studenter kan:

  • Taste inn ulikheter ved hjelp av symboler
  • Tegne inn ulikheter, blant annet unions- og snittspunkter
  • Merke punkter av interesse (snittspunkter) mellom funksjoner
  • Lagre (x,y)-koordinatpar for visning
  • Taste inn funksjoner av lineær programmering

Lokaliseringsprogramvarer

Disse programvarene vil oversette alle meldinger, feilmeldinger og de fleste funksjonene til følgende språk:

fransk, tysk, spansk, nederlandsk, svensk, portugisisk

Periodisk tabell

Studenter kan bruke denne programmvaren til å få tilgang til det grafiske, elektroniske Periodesystemet når de trenger det! Denne programmvaren er ikke bare din grunnleggende periodiske tabell - elever kan også lett studere og vurdere retninger i den periodiske tabellen med sine grafiske kalkulatorer TI.

Ytterligere fordeler inkluderer:

  • 15 karakteristiske egenskaper og fakta om 109 elementer
  • Grafer av den periodiske naturen av elementer
  • Enkel navigering mellom elementene

Programmvaren Periodic Table App er også tilgjengelig for grafkalkulatorer TI-83 Plus, TI-84 Plus og TI-84 Plus Silver Edition

Polynomial Root Finder og Simultan Equation Solver App

Funksjoner av applikasjonen Polynomial Root Finder inkluderer:

  • Skrive inn polynomer opp til og med orden (grad) 10
  • Lett å bruke POLY MODE-skjermen for å sette opp alle muligheter
  • Vise røtter som brøker eller desimaltall for mange røtter
  • Velge å vise bare ekte røtter for andre- og tredjegrads polynomer
  • For polynomer av grad 4 og høyere vises røtter i kompleks format
  • Lagre polynomer til Y = for grafisk fremstilling og evaluering
  • Sjekke at en rot er et null av en polynomfunksjon ved å lagre røtter i reelltallformat

Funksjoner av applikasjonen Simultan Equation Solver App inkluderer:

  • Taste inn systemer av ligninger med opptil 10 ligninger og 10 ukjente
  • Lett å bruke SIMULT MODE-skjermen for å sette opp alle muligheter
  • Viser unik løsning, uendelig oppløsning og ingen løsning
  • Lagre koeffisientmatrise, utvidet matrise og løsning
  • Viser redusert rad gruppeformen

Probability Simulation App

Utforsk sannsynlighetsteori med en interaktiv animasjon som simulerer rulling av terninger, kaster mynter og genererer tilfeldige tall på kalkulatoren.

Muligheter er:

  • Søylediagram
  • Tabellen over testdata
  • Innstillinger for å angi antall forsøk
  • Måter å samle data på
  • Vekting

I tillegg kan elevene eksportere data for videre utforskning.

Science Tools App

Applikasjonen gir en mulighet til å utføre enhetskonvertering på kalkulatoren. Få mer bruk av kalkulatoren i klasserommet med dette programmet.

Applikasjonens elementer inkluderer:

  • Konstanter og konverteringer
  • Kalkulator av betydelige tall
  • Tegneverktøy
  • Vektor-verktøy
  • Applikasjonen Science Tools App er også tilgjengelig for grafkalkulatorer TI-83 Plus, TI-84 Plus og TI-84 Plus Silver Edition.

Transformation Graphing App

Elever kan visuelt trekke konklusjoner om funksjoner og forbedre grafiske forståelse med dette programmet. For å dra nytte av programmets evner, legg bare inn funksjoner, og se endringer i funksjonen mens parametrene endres.

Elever kan:

  • Umiddelbart se hvordan endringen av verdien av en koeffisient transformerer en graf
  • Tilpasse ligninger visuelt til data ved å endre koeffisienter

Vernier EasyData™ App

Applikasjonen EasyData™ App fra Vernier Software & Technology er en enkel datainnsamlings programvare for TI-84 Plus-familien av grafkalkulatorer. Utforske verden rundt deg ved hjelp av denne applikasjonen. Applikasjonen begynner å sample data automatisk når den blir brukt med Vernier EasyTemp™ sensoren og laster innebygde eksperimenter for hver Vernier sensor som er støttet. Applikasjonen EasyData™ støtter datainnsamling med Vernier USB-sensorer (bare TI-84 Plus-familien), CBR™, CBR 2™, som TI-84 Plus-familien bruker.