Education Technology

TI-84 Plus CE-T Python Edition grafregner

En tynn og moderne grafkalkulator, med skarp og tydelig fargeskjerm og oppladbart batteri.

Denne nye modellen tilbyr også Python som programmeringsspråk!

Tastefunksjoner:

  • Høy oppløsning, fullfarge bakgrunnsbelyst skjerm
  • Oppladbart batteri TI
  • Vanlig funksjonalitet for TI-84 Plus
  • Importer og bruk bilder
  • Inkluderer muligheter for programmering med Python

Python

Programmeringsspråket Python er kjent for mange og er integrert her, noe som gjør det enkelt å bruke i matematikk, naturfag og teknologi.

Editor

Menyene bruker inndatamarkører som hjelper brukeren med enkle syntaksalternativer, og tilbyr et utvalg tilgjengelige funksjoner.

Shell

Med bare ett trykk på en knapp, kan du umiddelbart se resultatet og prosessen. Denne funksjonen kan aktiveres og brukes når som helst i editoren.

Filbehandler

En filbehandler gir en oversikt over Python-filene som er lagret i grafkalkulatoren. Fra denne modusen kan du lage nye skript, eller redigere og kjøre programmer.

"Det flotte med Python er at du kan vise studentene forskjellige bruksområder i matematikk. Fibonacci-serien er for eksempel overalt i naturen. Du kan trekke konklusjoner om dette, men det er mye mer interessant å se den virkelig. Kombinasjonen programmering, matematikk og å se noe skje i virkeligheten gjør dette til et kraftig verktøy for å motivere studenter. "

Frank van den Berg, matematikklærer

STEM

Med TI-84 Plus CE-T Python Edition kan studentene skrive kode og kjøre eksperimenter med programmeringsverktøyet TI-Innovator ™ Hub og TI-Innovator ™ Rover robotbil. Perfekt å bruke til forskjellige STEM-prosjekter!

Noen fordeler:

  • Spesielt egnet for prosjekter som integrerer flere emner med hverandre
  • Optimalt tilpasset gjeldende læreplan
  • Ser direkte effekt og resultater av det som er programmert
  • Entusiastisk når du lykkes med å få kjøretøyet til å gå i henhold til planen STEM

Guidebøker

Guidebooks are available to help you learn how to use your TI-84 Plus CE-T Python Edition graphing calculator.

Activities

Subject-specific lessons and digital materials that help students gain an understanding of mathematical and scientific concepts. Activities written for TI-84 Plus and TI-84 Plus CE-T.

Teacher training

For over twenty years, teachers of mathematics and science have turned to the organization T³ (Teachers Teaching with Technology) for help with research-based professional continuing education. T³ consists of professional teachers with extensive teaching experience and long experience of educational use of technology in the classroom. This guarantees high quality of the courses. T³ offers continuing education at teacher meetings and conferences, at schools or online and supports self-study.

No model set

   at Glass.Mapper.Sc.GlassHtml.MakeEditable[T](Expression`1 field, Expression`1 standardOutput, T model, Object parameters, Context context, Database database, TextWriter writer) in D:\a\Glass.Mapper\Glass.Mapper\Source\Glass.Mapper.Sc\GlassHtml.cs:line 558