Education Technology

TI-SmartView™ Emulatorsoftware voor de MathPrint™ wetenschappelijke rekenmachines

Deze eenvoudige software vult de TI-30XS MultiView™ en TI-30XB MultiView™ wetenschappelijke rekenmachines aan. Ideaal om de rekenmachine op het scherm of een digibord in de de klas te gebruiken.

Kopen

Begeleid klassikale instructie

Gebruik de computerversie (of emulator) om de unieke mogelijkheden te demonstreren van de TI-30XS MultiView™, TI-30XB MultiView™ en TI-34 MultiView™ wetenschappelijke rekenmachines. Met de grote schermemulator kunt u verschillende wiskundige concepten presenteren aan uw leerlingen, ongeacht de door hen gebruikte rekenmachine.

De leerlingen kunnen simpel meekijken welke knoppen er worden gebruikt.

Het grote voordeel van de TI-SmartView™ is de mogelijkheid van demonstratie van de TI30X Multiview met een beamer op een groot scherm in de klas. Met een digitaal bord kunt u de emulator op het bord zelf bedienen. Kopiëren-en-plakken toetsaanslagen naar andere toepassingen om uit te delen in de klas.

Druk eenvoudig meerdere schermen af.

De functie 'schermslepen' verplaatst schermafdrukken eenvoudig, TI-SmartView™ naar compatibele toepassingen zoals Microsoft® Word.

Gemakkelijk te integreren met andere technologie.

De emulatorsoftware integreert eenvoudig in andere projectiesystemen voor presentatie voor de hele klas.

Software voor op school

Bekijk hier alle informatie over software voor uw school, zoals installeren van software, verschillende schoollicenties en speciale aanbiedingen.

 

TI-SmartView™ Software Specificaties

Systeemvereisten


Systeemvereisten Windows®
  • Windows® 10
  • Compatibel met 64-bits besturingssystemen
  • Snelheid van de processor:Intel® Core i3 of hogere generatie processor (behalve Intel® Atom)
  • RAM: 4 GB (Aanbevolen 8 GB)
  • Harde schijf: Ongeveer 1 GB vrije ruimte op de harde schijf
  • Schermresolutie: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
  • Actieve internetverbinding voor installatie
Systeemvereisten Mac®
  • Mac® OS 10.14, Mac® OS 10.15
  • Elke Mac® 2012 en later en sommige modellen uit 2010
  • RAM: 4 GB (Aanbevolen 8 GB)
  • Harde schijf: Ongeveer 1 GB vrije ruimte op de harde schijf
  • Schermresolutie: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
  • Actieve internetverbinding voor installatie

Licentieopties


Licentie voor één gebruiker (PC en Mac®)
  • Levert één softwarelicentie voor één computer
Volumelicentie (PC and Mac®)
  • Voor toegang tot de software op een vast aantal computers
  • Software kan worden geactiveerd met vele standaard activeringsmethoden
  • Software wordt online geactiveerd
  • Software hoeft niet op het netwerk te zijn aangesloten om te kunnen worden gebruikt
Door de school beheerde licentie (PC en Mac®)
  • Geeft toegang tot de software op een vast aantal computers voor specifieke gebruikers
  • Software kan worden geactiveerd met vele standaard-activeringsmethoden
  • Computer licentie verstrekt vanaf een licentieservice (d.w.z. een server).
  • Softwarelicentie kent een "respijtperiode" waarin de software 30 dagen thuis of buiten het schoolnetwerk kan worden gebruikt. Nadat de respijtperiode is verstreken, moeten de computers worden aangesloten op het netwerk van de school om nog te kunnen worden gebruikt
  • Permanente licenties moeten jaarlijks verlengd worden. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden

Meer over volume- en SML-licentie 

Ondersteuning


Mac is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. Microsoft is een geregistreerd handelsmerk van de eigenaar.

Bronnen

Doe uw voordeel met TI’s uitgebreide reeks gratis activiteiten en diensten voor uw computersoftware.

Handleiding

TI-SmartView™ voor MathPrint™ handleidingen zijn beschikbaar.

Blijf op de hoogte

Download de laatste versie voor de nieuwste functies en functionaliteiten.