Productkenmerken
Deze draadloze oplossing voor het klaslokaal is ontwikkeld op basis van onderzoek naar de interactie tussen docenten en leerlingen. Hieruit blijkt dat een dergelijk netwerk een positieve invloed heeft op de prestaties, betrokkenheid en participatie van de leerlingen in de wiskunde en exacte vakken. Dit nieuwe systeem stimuleert samenwerken en zelfstandig leren en maakt het makkelijk om de voortgang van leerlingen in het oog te houden.
TI-Nspire™ CX Navigator System
TI-Nspire™ Navigator Draadloze netwerkadapters
Er kunnen meer lesuren worden besteed aan onderwijs als u draadloos documenten kunt verzenden en het werk van leerlingen kunt inzamelen, beoordelen, opslaan en registreren.
Draadloze netwerkadapters kunnen eenvoudig op de rekenmachines worden geschoven en maken het complete systeem compact en draagbaar. Deze kleine adapters bieden een groot draadloos bereik, zodat leerlingen hun werk overal in het klaslokaal kunnen delen en een leerling het scherm van zijn of haar rekenmachine kan presenteren via de beamer of digitaal schoolbord zonder naar voren te hoeven komen.
TI-Nspire™ CX Dockingstation
Met het TI-Nspire™ CX dockingstation kunt u de rekenmachines efficiënt en doeltreffend beheren. Op deze manier kunnen besturingssystemen snel en gemakkelijk worden ge-update en kunt u lessen met één handeling naar de klas verzenden. Een bijzonder veelzijdig systeem, dat de verbinding verzorgt met de TI-Nspire™ CX- of TI-Nspire™ CX CAS-rekenmachines. Het dockingsysteem bevat een handige slede om de machines te bewaren en op te laden.
TI-Nspire™ Navigator Docentensoftware
Met de TI-Nspire™ Navigator docentensoftware kunt u de lessen beter voorbereiden en uw TI-Nspire™-systeem optimaal benutten, door gebruik te maken van de mogelijkheid om lesmateriaal te bekijken, lessen kunt maken en de voortgang van leerlingen kunt bijhouden. Bovendien vindt u op de pagina Klasseactiviteiten kant-en-klare activiteiten voor wiskunde en exacte vakken. Deze zijn ontwikkeld om te worden gebruikt tijdens lessen waarin het TI-Nspire™ Navigator-systeem wordt gebruikt.
Specificaties van de TI-Nspire™ CX Navigator
Specificaties
Systeemvereisten Windows®
- Windows® 7 SP1,Windows® 8.1 and 8.1 Pro Update 1,Windows 10
- Compatibel met 32-bits en 64-bits besturingssystemen
- Snelheid van de processor: Intel Core i3 of hogere generatie processor (behalve Intel Atom)
- RAM: 2GB
- Harde schijf: Ongeveer 1 GB vrije ruimte op de harde schijf
- Schermresolutie: 1024 x 768 (minimum) - 1920 x 1080 (maximum)
- DVD-ROM station of een actieve internetverbinding voor installatie
Systeemvereisten Mac®
- Mac® OS X 10.11, 10.12
- Snelheid van de processor:Iedere Mac 2008 of nieuwer
- RAM: 2 GB
- Harde schijf: Ongeveer 1 GB vrije ruimte op de harde schijf
- Schermresolutie: 1024 x 768
- DVD-ROM station of een actieve internetverbinding voor installatie
Ondersteuning
- Garantie van 1 jaar
- Gratis hulplijn: tel. 00800 484 22 737 (gratis), of 030 2417 483 (alleen NL)
- Email helpdesk: ti-cares@ti.com
- Klassikale activiteiten verkrijgbaar
- Workshop-/leenprogramma: leen rekenmachines van TI voor evaluatie of workshops
- TI Technology Rewards-programma: puntensysteem inwisselbaar voor aanvullende TI-producten en -diensten
- Complete handleidingen beschikbaar