Education Technology

TI-Innovator™ Hub met
TI LaunchPad™ Board

De integratie van wiskunde, natuurwetenschappen en engineering (STEM) in het klaslokaal.

Inspireer de volgende generatie van vernieuwers

De TI-Innovator™ Hub is het centrale deel van het TI-Innovator™ systeem, dat coderen en technisch ontwerpen in het klaslokaal toegankelijk maakt voor leerlingen.

 

TI-Innovator heeft het Comenius zegel 2017 toegekend gekregen. Sinds 1995 kent het Genootschap voor Pedagogie, Informatie en Media jaarlijks de’ Comenius EduMedia Awards’ toe aan pedagogisch- thematisch- en qua ontwerp zich onderscheidende, ICT-ondersteunde educatieve producten.

 TI-Innovator™ Hub 

De ‘plug-and-play’ TI-Innovator™ Hub, klaar  voor gebruik met grafische rekenmachines van TI, stelt leerlingen in staat om de basis van coderen en ontwerpen te leren en deze vaardigheden te gebruiken om werkende oplossingen te programmeren en te bouwen, en om natuurwetenschappelijke, technologische, technische en wiskundige (STEM) concepten met elkaar te verbinden.

Uitgebreide functionaliteit

De TI-Innovator™ Hub ondersteunt de TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachine en de TI-Nspire™ CX rekenmachine en software. Op de rekenmachine –of de computer- programmeert de leerling de programma’s voor de TI-Innovator™ Hub.

Programmeren in Python

Met hun eigen TI-84 Plus CE-T Python Edition of
TI-Nspire™ CX II-T handhelds kunnen leerlingen programmeren in Python. Het werken in deze programmeertaal doet een beroep op 21e-eeuwse vaardigheden als kritisch denken en probleemoplossend vermogen.

Meer over TI-84 Plus CE-T Python Edition

Meer over TI-Nspire™ CX II-T handhelds

Codeer. Ontwerp. Construeer.

Breng leerlingen ertoe vragen te stellen die aanzetten tot onderzoek en conceptueel begrip van de basis van programmeren, technisch ontwerp, wiskunde en natuurwetenschap.

10 Minuten code voor de TI-Innovator™ Hub

Introduceer leerlingen concept, logica en de basisvaardigheden van het echte programmeren. Gebruik de TI-84 Plus CE-T of TI-Nspire™ CX technologie om de TI-Innovator™ Hub aan te sturen. 

Meer weten

Natuurwetenschap door Technisch Ontwerp 

Creëer mogelijkheden voor leerlingen om de principes van technisch ontwerp te verwerken in activiteiten die hen stimuleren tot het bouwen, ontwerpen en testen van projecten waarin biologie en natuurwetenschappen worden onderzocht met TI-Nspire™ CX technologie.

Meer weten

Route naar STEM-projecten

Begeleid leerlingen bij het bouwen van hun eigen STEM-projecten, met activiteiten die hen uitdagen meer te willen weten over de natuurwetenschappelijke concepten die ten grondslag liggen aan die activiteiten. Voor gebruik met de TI-84 Plus CE-T of TI-Nspire™ CX technologie.

Meer weten

Creëer. Ervaar.

Verwerk coderen en technisch ontwerpen in aansprekende lessen in wiskunde- en de natuurwetenschappen met de TI-Innovator™ Hub en de grafische technologie van TI.

Praktische ervaring

De TI LaunchPad™ Board — die wordt gebruikt door ingenieurs in het veld — is ingebouwd en laat leerlingen al vroeg kennismaken met professionele toepassingen.

Plug-en-play, klaar voor gebruik

De TI-Innovator™ Hub is na uitpakken klaar om te worden aangesloten op de TI-84 Plus CE en TI-Nspire™ CX grafische technologie.

Breng STEM naar een hoger niveau

Daag leerlingen uit open probleemstellingen op te lossen via projecten met de TI-Innovator™ Hub in combinatie met een breadboard en de programmeerbare TI-Innovator™ Rover robot-auto.

Onbeperkte mogelijkheden

Verschillende invoer- en uitvoerpoorten vergroten de mogelijkheden van de TI-Innovator™ Hub om leerlingen te motiveren tot het bedenken, ontwerpen, bouwen en testen van creatieve oplossingen.

Interactie met de echte wereld

Leerlingen kunnen code schrijven om werkende oplossingen te programmeren:. een RGB (Rood-Groen-Blauw) LED, een enkele rode LED, een helderheidssensor en ook een luidspreker zijn ingebouwd in de TI-Innovator™ Hub.

Gebouwd voor het klaslokaal

De TI-Innovator™ Hub heeft een duurzame, robuuste behuizing die gebruikt kan worden in uw klaslokaal.

Nog meer onderzoek doen? Gebruik deze TI-Innovator™ pakketten

TI-Innovator™-pakketten leveren componenten om de mogelijkheden van de TI-Innovator™ Hub te vergroten.

TI-Innovator™ breadboard-pakket

Dit pakket, nodig voor STEM-projecten, bevat weerstanden, condensators, LED's en andere componenten voor het onderzoeken van principes uit de elektronica.

TI-Innovator™ I/O-modulepakket

Dit pakket, vereist bij ontwerpactiviteiten, bevat een servomotor, vibratiemotor, lichtsensor en witte LED-modules.

Ultrasoon ranger-module

Deze module meet de afstand in centimeters tot de module. Voor gebruik in programmeren en STEM-projecten. 

TI-Innovator™ Rover

Rover is een programmeerbare robot-auto, met meerdere ingebouwde sensoren, die wordt bestuurd door de TI-Innovator™ Hub en compatibele TI grafische rekenmachines.

Meer weten