Inizia il tuo viaggio con TI-Innovator™ Rover
1 : Prepara l’occorrente.
Cosa serve:

2: Si comincia!
Accendi il Rover. Se la batteria non è completamente carica, utilizza il cavo di alimentazione dell’Hub.
Controlla i sistemi operativi dei dispositivi.
Le calcolatrici grafiche TI-84 Plus CE-T Python Edition richiedono la versione 5.3 o successiva del sistema operativo
Le calcolatrici grafiche TI-Nspire™ CX II-T/CAS richiedono la versione 4.5 o successiva del sistema operativo
TI-Innovator™ Hub richiede la versione 1.2 o successiva di Sketch
3: Effettua i collegamenti.
Collega all’Hub il cavo a nastro della breadboard.

Dopo aver collegato il cavo a nastro della breadboard, alloggialo nel Rover inserendolo dall’apertura sul retro. Fai scorrere l’Hub fino alla corretta posizione. Apri i fermi sul connettore del cavo a nastro del circuito stampato del Rover. Accertati che il nastro non sia attorcigliato e inseriscilo nel connettore del circuito stampato. Chiudi i fermi.

Collega alla rete di alimentazione il cavo I²C del Rover Collegalo alla porta I²C dell’Hub

4: Prendi la calcolatrice.
Solleva i fermi del porta-calcolatrice e ruotali per poterla inserire. Posiziona sul Rover la calcolatrice grafica TI-84 Plus CE o il palmare TI-Nspire™ CX. Inserisci l'estremità B del cavo USB di collegamento tra unità nella porta DATA dell’Hub. Inserisci l'estremità A nella porta USB della calcolatrice.

Solleva i fermi e ruotali in modo da rivolgere verso l’interno la sigla “CE” o “CX” corrispondente a quella della tua calcolatrice.

5: Si parte!
Se i collegamenti sono stati effettuati correttamente, si accenderanno le seguenti spie:
Vai, Rover! Vai!
Scarica e installa il programma demo che include tre modi divertenti di esplorare le funzionalità del Rover per iniziare a usarlo fin da subito.