Education Technology

Software Studente TI-Nspire™ CX CAS

Un potente software per computer dotato di un Computer Algebra System (CAS) che soddisfa ogni esigenza didattica in campo matematico e scientifico dalle scuole medie all'università.

Dove acquistare
TI-Nspire CX CAS student software screens showing multiple functionalities.

Tutta la matematica e la scienza, in un unico programma software per computer CAS

Apre i nuovi percorsi all' apprendimento a comprensione

Le nuove caratteristiche interattive più veloci motivano gli studenti a esaminare e interagire con la matematica e le scienze in modo più approfondito:

  • Diagramma percorso animato
    Visualizza la funzione: grafici parametrici e polari in tempo reale.
  • Valori coefficienti dinamici
    Esplora le connessioni dirette tra i coefficienti dinamici nelle equazioni e nei grafici
  • Punti per coordinate
    Crea rapidamente punti dinamici definiti per coordinate, slider o espressioni
  • Etichette segni di spunta
    Etichetta le scale sugli assi per creare contesti visivi che promuovano la comprensione
  • Programmazione in TI-Basic migliorata Miglioramenti della programmazione di base TI
    Scrivi il codice per l'illustrazione visiva dei delle idee fondamentali di matematica, scienze e STEM
  • dProcedura guidata deSolve
    Riduci gli errori di sintassi nel risolvere le equazioni differenziali
  • Disabilita CAS
    Disabilita facilmente la funzionalità algebrica nella casella di dialogo Press-to-Test o nelle impostazioni interne al documento

Vai oltre i grafici

Software Studente TI-Nspire™ CX include le stesse applicazioni che esplorano la matematica, le scienze e la statistica, integrate nei palmari TI-Nspire™ CX II-T.


Calcolatrice
Consente di effettuare calcoli e inserire espressioni, equazioni e formule in una notazione matematica appropriata.
Foglio elettronico
Permette di effettuare operazioni matematiche su dati e di visualizzare in formato grafico le connessioni tra questi.
Grafici
Permette di tracciare ed analizzare funzioni, equazioni e disequazioni, animare punti su oggetti e grafici, utilizzare un cursore per spiegare il loro comportamento, inserire appunti, passaggi, istruzioni e altri commenti.
Dati e statistiche
Permette di riassumere e analizzare dati utilizzando diversi metodi grafici come istogrammi, grafici a punti, a barre, a torta e molto altro.
Geometria
Costruisci ed esplora le proprietà di figure geometriche in modo dinamico.
Notes
Permette d'inserire commenti, istruzioni e Attività interattive per i tuoi documenti e fogli di calcolo.
DataQuest™
Tramite gli accessori plug and play Vernier DataQuest™, l'acquisizione dati e l'analisi scientifica sono a portata di mano nel tuo palmare in un'unica applicazione.
TI-Nspire CX II Programming icon Programmazione
Aggiungi una nuova funzionalità e crea ricche attività STEM

Esplora concetti matematici a un livello più elevato

Esplora calcoli simbolici e algebra simbolica, oltre a
calcoli numerici standard. Visualizza valori esatti, in
forma di variabili come x e y, radicali e pi, durante
calcoli graduali algebrici e aritmetici.

Effettua connessioni matematiche

Visualizza rappresentazioni multiple simultaneamente, e vedi come cambiano le rappresentazioni al cambiare degli elementi matematici; favorisci la comprensione concettuale indipendentemente dagli stili di apprendimento individuale degli studenti.

Crea documenti dinamici

Utilizza la funzione PublishView™ per aggiungere applicazioni di TI-Nspire™, formato RTF, collegamenti ipertestuali, immagini o video e creare fogli di lavoro interattivi, rapporti di laboratorio e assegnazioni di compiti.

Rendi i concetti visuali

Oltre alla normale visualizzazione Computer, è possibile lavorare su documenti nella visualizzazione speciale Palmare che mostra i documenti esattamente come appaiono sul display del palmare TI-Nspire™.

Condividi file facilmente

Gli studenti possono facilmente trasferire il lavoro tra il palmare TI-Nspire™ e il computer per completare il lavoro fuori da scuola, a casa o in biblioteca.

Bundle-software-palmare

Porta a casa TI-Nspire Student Software e il palmare
TI-Nspire CX II-T CAS insieme, in un unico pacchetto.
Effettua un acquisto unico presso il tuo rifornitore.

Software Studente TI-Nspire™ CX CAS Specifiche

Funzionalità integrata

  • Funzionalità Computer Algebra System (CAS)
  • Funzione, Parametrica, Polare, Sequenza e Rappresentazione grafica 3D
  • Funzioni grafiche multiple da definire, salvare, rappresentare graficamente e analizzare contemporaneamente
  • Nomi di elenchi definiti dall'utente in Fogli elettronici
  • Otto funzioni di zoom interattivo
  • Valutazioni numeriche in formato tabella per tutte le modalità di rappresentazione grafica
  • Analisi interattiva di valori di funzione, radici, massimi, minimi, integrali e derivate
  • Sei diversi stili di grafici e 15 colori da selezionare per differenziare l'aspetto di ogni disegno grafico
  • Operazioni su matrici incluso inversa, determinante, trasposta, ridotta in forma a gradini e operazioni elementari sulle righe. Convertire matrici in elenchi e viceversa. Calcolare Autovalori e Autovettori
  • Analisi statistiche a una o due variabili basate su elenco, inclusi modelli di regressione logistica, sinusoidale, mediana-mediana, lineare, logaritmica, esponenziale, potenza, polinomiale quadratica, polinomiale cubica e polinomiale quartica
  • Tre definizioni di diagrammi statistici per diagrammi a dispersione, diagrammi xy linea, istogrammi, diagrammi boxplot normali e modificati e rappresentazioni della probabilità normale
  • Analisi statistiche avanzate, incluse 10 funzioni di test di ipotesi, sette funzioni di intervalli di confidenza e analisi della varianza a una via
  • Diciotto funzioni di distribuzione di probabilità, inclusa funzione di distribuzione cumulativa (FDR), funzione di densità di probabilità (FDP) e funzione inversa di distribuzione di probabilità per distribuzioni del chi-quadrato, t-, e F-; e FDR e FDP per distribuzioni binomiali, geometriche e Poisson
  • Funzionalità geometriche interattive integrate
  • Tasti alfabetici rapidi
  • Menù a tendina semplici che emulano il funzionamento intuitivo e familiare di un computer
  • Documenti TI-Nspire (file .tns)
    • Salva e rivedi attività; crea, modifica e salva documenti TI-Nspire (file .tns)
    • File compatibili con palmari TI-Nspire™ Software e TI-Nspire™
    • Condividi utilizzando la funzionalità integrata di e-mail e Dropbox
  • Utilizza immagini (file in formato jpeg, jpg, bmp, png) che possono essere sovrapposte a elementi grafici
  • Esplora espressioni matematiche in forma simbolica, visualizza modelli e comprendi la matematica alla base delle formule.
  • Visualizza più rappresentazioni di un unico problema:algebrica, grafica, geometrica, numerica e scritta.
  • La funzionalità Chem Box consente di inserire facilmente equazioni e formule chimiche
  • Manipola rappresentazioni collegate di proprietà per aggiornare immediatamente le altre e mostrare le connessioni significative senza cambiare schermate (ad es. selezionare una funzione rappresentata graficamente e spostarla per osservarne l'effetto su equazioni corrispondenti ed elenchi di dati)

Requisiti di sistema

Requisiti di sistema per Windows

  • Windows OS Windows® 7 SP1, Windows 10
  • Compatibile con i Sistemi Operativi 32-bit e 64-bit
  • Velocità del processore: Intel Core i3 o il processore di generazione superiore (Tranne Intel Atom)
  • RAM: 4 GB
  • Disco rigido: Circa 500 MB di spazio libero sul disco rigido
  • Risoluzione dello schermo: 1024 x 768 (minimum) - 1920 x 1080 (maximum)
  • Collegamento a Internet attivo per l'installazione

Requisiti di sistema Mac® 

  • Mac® OS X 10.13, 10.14
  • Processore:Ogni Mac 2010 o successivo
  • RAM: 2 GB
  • Disco rigido: Circa 500 MB di spazio libero sul disco rigido
  • Risoluzione dello schermo: 1024 x 768
  • Collegamento a Internet attivo per l'installazione

Programmazione

  • Presenta un ambiente di programmazione dedicato con librerie di programmazione per l'accesso globale a funzioni e programmi definiti dall'utente.

Opzioni di licenza

Licenza monoutente (PC e Mac®)

  • Fornisce una licenza d'uso del software per un computer

Licenza con attivazione multipla (PC e Mac®)

  • Consente l'accesso al software da un numero predefinito di computer per utenti specifici
  • Il software può essere implementato con molti metodi standard di implementazione
  • Autorizzazione con file di licenza
  • Il software non necessita la connessione alla rete per essere utilizzato o attivato
  • Le Licenze perpetue richiedono un rinnovo annuale della licenza, senza costi aggiuntivi

Licenza gestita dalla scuola (PC e Mac®)

  • Consente l'accesso al software da un numero predefinito di computer per utenti specifici.
  • Il software può essere implementato con molti metodi standard di implementazione
  • Licenza distribuita al computer da un servizio di licenza (ad esempio, da un server)
  • La licenza d'uso del software contiene un periodo di grazia che consente l'utilizzo del software a casa o fuori dalla rete della scuola per 30 giorni. Al termine del periodo, occorrerà collegare i computer alla rete della scuola per proseguire l'utilizzo
  • Le licenze perpetue richiedono un rinnovo annuale della licenza, senza costi aggiuntivi

Supporto Raccolta Dati

  • Compatibile con Alloggiamento lab TI-Nspire, sistemi USB per sensore Vernier EasyLink® e sensore di temperatura Vernier EasyTemp® per consentire la raccolta e l'analisi di dati del mondo reale.

Assistenza palmare

  • Compatibile con palmare TI-Nspire™ CX CAS.

Servizio di assistenza

  • Garanzia limitata di 3 anni
  • Linea telefonica gratuita per ricevere supporto: 00800 484 22 737
  • Email help line: ti-cares@ti.com
  • Attività in aula disponibili
  • Workshop Loan Program: prendere in prestito calcolatrici TI per verifiche o laboratori
  • Manuali completi disponibili

Software Studente TI-Nspire™ CX CAS Accessori

Alloggiamento Lab TI-Nspire™

AMPLIA IL TUO CAMPO SCIENTIFICO

L'Alloggiamento Lab TI-Nspire si combina con l'App Vernier DataQuest™ per TI-Nspire™ e una selezione di oltre 50 sensori di raccolta dati per portare l'insegnamento e l'apprendimento scientifico a una nuova dimensione di coinvolgimento dello studente e visualizzazione dei concetti.

Questo strumento didattico portatile e versatile supporta l'analisi e la raccolta di dati da un singolo sensore o da più sensori.

Le caratteristiche principali dell'App Vernier DataQuest per TI-Nspire includono:

  • Semplicità plug-and-play per trasformare il palmare TI-Nspire CX in un dispositivo di raccolta dati adattabile in laboratorio, in aula o sul campo
  • Analisi della raccolta dati in tempo reale che permette allo studente di associare un evento alla sua rappresentazione in un grafico, in una tabella o in una misura
  • Strumenti analitici che forniscono agli studenti una selezione precisa e si focalizzano sui dati raccolti
  • funzione Traccia Ipotesi che consente allo studente di creare ipotesi e riprodurre dati raccolti per confrontare il risultato

L'interfaccia USB Vernier EasyLink™ si connette individualmente con oltre 50 sensori Vernier standard rendendo la raccolta dati divertente, più rapida, precisa e intuitiva mentre il sensore di temperatura Vernier EasyTemp™ offre un modo semplice, accurato e conveniente per permettere agli studenti di iniziare a raccogliere dati del mondo reale.

Sistema TI-Nspire™ Navigator™ NC

Il Sistema TI-Nspire™ Navigator™ NC System facilita la didattica interattiva attraverso una rete scolastica, collegando i computer di studenti e insegnanti in aula o nel laboratorio informatico. Consente agli insegnanti di effettuare valutazioni in tempo reale, migliora l'impegno e l'interattività degli studenti e permette di avere più tempo di apprendimento in aula.

Software Studente TI-Nspire™ CX CAS Risorse

Sfrutta l'ampio pacchetto di attività e servizi gratuiti di TI per il tuo software per computer.


Manuali

I manuali TI-Nspire sono a tua disposizione per aiutarti ad apprendere l'utilizzo della tecnologia TI-Nspire.

Sistema operativo

Assicurati che il tuo palmare sia aggiornato con le ultime caratteristiche e funzionalità scaricando il sistema operativo più recente