Software TI-Nspire™ CX CAS per studenti Specifiche
Funzionalità integrata
- Funzionalità Computer Algebra System (CAS)
- Funzione, Parametrica, Polare, Sequenza e Rappresentazione grafica 3D
- Funzioni grafiche multiple da definire, salvare, rappresentare graficamente e analizzare contemporaneamente
- Nomi di elenchi definiti dall'utente in Liste e Fogli elettronici
- Undici funzioni di zoom interattivo
- Valutazioni numeriche in formato tabella per tutte le modalità di rappresentazione grafica
- Analisi interattiva di valori di funzione, radici, massimi, minimi, integrali e derivate
- Sei diversi stili di grafici e 15 colori da selezionare per differenziare l'aspetto di ogni disegno grafico
- Operazioni su matrici incluso inversa, determinante, trasposta, ridotta in forma a gradini e operazioni elementari sulle righe. Convertire matrici in elenchi e viceversa. Calcolare Autovalori e Autovettori
- Analisi statistiche a una o due variabili basate su elenco, inclusi modelli di regressione logistica, sinusoidale, mediana-mediana, lineare, logaritmica, esponenziale, potenza, polinomiale quadratica, polinomiale cubica e polinomiale quartica
- Tre definizioni di diagrammi statistici per diagrammi a dispersione, diagrammi xy linea, istogrammi, diagrammi boxplot normali e modificati e rappresentazioni della probabilità normale
- Analisi statistiche avanzate, incluse 10 funzioni di test di ipotesi, sette funzioni di intervalli di confidenza e analisi della varianza a una via
- Diciotto funzioni di distribuzione di probabilità, inclusa funzione di distribuzione cumulativa (FDR), funzione di densità di probabilità (FDP) e funzione inversa di distribuzione di probabilità per distribuzioni del chi-quadrato, t-, e F-; e FDR e FDP per distribuzioni binomiali, geometriche e Poisson
- Funzionalità geometriche interattive integrate
- Tasti alfabetici rapidi
- Menù a tendina semplici che emulano il funzionamento intuitivo e familiare di un computer
- Documenti TI-Nspire (file .tns)
- Salva e rivedi attività; crea, modifica e salva documenti TI-Nspire (file .tns)
- File compatibili con palmari TI-Nspire™ Software e TI-Nspire™
- Condividi utilizzando la funzionalità integrata di e-mail e Dropbox
- Utilizza immagini (file in formato jpeg, jpg, bmp, png) che possono essere sovrapposte a elementi grafici
- Esplora espressioni matematiche in forma simbolica, visualizza modelli e comprendi la matematica alla base delle formule.
- Visualizza più rappresentazioni di un unico problema:algebrica, grafica, geometrica, numerica e scritta.
- La funzionalità Chem Box consente di inserire facilmente equazioni e formule chimiche
- Manipola rappresentazioni collegate di proprietà per aggiornare immediatamente le altre e mostrare le connessioni significative senza cambiare schermate (ad es. selezionare una funzione rappresentata graficamente e spostarla per osservarne l'effetto su equazioni corrispondenti ed elenchi di dati)
Programmazione
- Con Python e TI-Basic hai diverse opzioni di scelta di linguaggi di programmazione
- Presenta un ambiente di programmazione dedicato con librerie di programmazione per l'accesso globale a funzioni e programmi definiti dall'utente.
Supporto Raccolta Dati
- Compatibile con Alloggiamento lab TI-Nspire™, sistemi USB per sensore Vernier EasyLink® e sensore di temperatura Vernier EasyTemp® per consentire la raccolta e l'analisi di dati del mondo reale.
Opzioni di licenza
Abbonamento per singolo utente
- Licenza user-based
- L'abbonamento per singolo utente consente di accedere al software ad un solo account
- Sono disponibili abbonamenti annuali
Abbonamento multiutente
- Licenza user-based
- Consente l'accesso al software a più account
- Sono disponibili abbonamenti annuali
Requisiti di sistema
Requisiti di sistema per Windows®
- Windows® 10, Windows® 11
- Compatibile con i Sistemi Operativi 64-bit
- Velocità del processore: Intel Core i3 o il processore di generazione superiore
- RAM: 8 GB (consigliati 16 GB)
- Disco rigido: Circa 1 GB di spazio libero sul disco rigido
- Risoluzione dello schermo: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
- Connessione Internet attiva per l'installazione e la convalida periodica delle licenze.
Requisiti di sistema Mac®
- macOS® 14, macOS® 15 (Piattaforma Intel® e silicio Apple® con Rosetta® 2*)
- Processore:Ogni Mac 2015 o successivo
- Disco rigido: Circa 1 GB di spazio libero sul disco rigido
- Risoluzione dello schermo: 1024 x 768
- Connessione Internet attiva per l'installazione e la convalida periodica delle licenze.
* MacOS 27 è l'ultima versione con il supporto completo di Rosetta 2. Il software TI che utilizza Rosetta 2 potrebbe non essere eseguito su macOS 28 o versioni successive.
Compatibilità
Compatibile con le calcolatrici grafiche:
- TI-Nspire™ CX
- TI-Nspire™ CX CAS
- TI-Nspire™ CX II-T
- TI-Nspire™ CX II-T CAS
Servizio di assistenza
- Garanzia limitata di 3 anni
- Linea telefonica gratuita per ricevere supporto: 00 800 4 84 22 737
- Scheda contatto
- Maggiori informazioni
Mac, Rosetta sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Microsoft è un marchio registrato del suo proprietario.