TI-Nspire™ CX II CAS Calcolatrice online
Requisiti di sistema
Requisiti di sistema
Sistema operativo
- Windows® 11 a 64 bit
- macOS® 15 e macOS 26
- Chrome OS™ (versione 143 o successiva)
Browser
- Browser Chrome™ (versione 143 o successiva)
RAM
- 4 GB di RAM (consigliati)
Screen Resolution
- 9.5" or greater
- 1024 x 768 or greater
È necessario l’accesso a Internet
Opzioni di licenza
Abbonamento per singolo utente
- Licenza user-based
- L'abbonamento per singolo utente consente di accedere al software ad un solo account
- Sono disponibili abbonamenti annuali
Abbonamento multiutente
- Licenza user-based
- Consente l'accesso al software a più account
- Sono disponibili abbonamenti annuali
Funzionalita' integrate
- Funzione, parametrica, polare, sequenza e rappresentazione grafica 3D
- Funzioni grafiche multiple da definire, salvare, rappresentare graficamente e analizzare contemporaneamente
- Nomi di elenchi definiti dall'utente in in Liste e Fogli elettronici
- Undici funzioni di zoom interattivo
- Valutazioni numeriche in formato tabella per tutte le modalità di rappresentazione grafica
- Analisi interattiva di valori di funzione, radici, massimi, minimi, integrali e derivate
- Sei diversi stili di grafici e 15 colori da selezionare per differenziare l'aspetto di ogni disegno grafico
- Operazioni su matrici incluso inversa, determinante, trasposta, ridotta in forma a gradini e operazioni elementari sulle righe. Convertire matrici in elenchi e viceversa. Calcolare Autovalori e Autovettori
- Analisi statistiche a una o due variabili basate su elenco, inclusi modelli di regressione logistica, sinusoidale, mediana-mediana, lineare, logaritmica, esponenziale, potenza, polinomiale quadratica, polinomiale cubica e polinomiale quartica
- Tre definizioni di diagrammi statistici per diagrammi a dispersione, diagrammi xy linea, istogrammi, diagrammi boxplot normali e modificati e rappresentazioni della probabilità normale
- Analisi statistiche avanzate, incluse:
- la funzione di distribuzione cumulativa (FDR), la funzione di densità di probabilità (FDP) e la funzione inversa di distribuzione di probabilità per distribuzioni del chi-quadrato, t-, e F-;
- e FDR e FDP per distribuzioni binomiali, geometriche e Poisson
- Funzionalità geometriche interattive integrate
- Tasti alfabetici rapidi
- Menù a tendina semplici che emulano il funzionamento intuitivo e familiare di un computer
- I documenti TI-Nspire possono essere creati, editati, salvati e revisionati
- Utilizza immagini (file in formato jpeg, jpg, bmp, png) che possono essere sovrapposte a elementi grafici
- Esplora espressioni matematiche in forma simbolica, visualizza modelli e comprendi la matematica alla base delle formule.
- Visualizza più rappresentazioni di un unico problema:algebrica, grafica, geometrica, numerica e scritta.
- La funzionalità Chem Box consente di inserire facilmente equazioni e formule chimiche
- Manipola rappresentazioni collegate di proprietà per aggiornare immediatamente le altre e mostrare le connessioni significative senza cambiare schermate (ad es. selezionare una funzione rappresentata graficamente e spostarla per osservarne l'effetto su equazioni corrispondenti ed elenchi di dati)
- Presenta un ambiente di programmazione dedicato con librerie di programmazione per l'accesso globale a funzioni e programmi definiti dall'utente.
- Sistema operativo aggiornabile e software per computer
Chromebook™ e Chrome OS™ sono marchi registrati di Google LLC. Mac e macOS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Windows è un marchio registrato del gruppo Microsoft.