Cómo usar el modo de evaluación
Las pautas de muchas evaluaciones internacionales, nacionales y estatales permiten o requieren que los estudiantes usen dispositivos portátiles TI-Nspire™ cuando tomen un examen. El modo de evaluación permite preparar con rapidez los dispositivos portátiles de los estudiantes para exámenes cuando el uso de aplicaciones, programas u otros archivos está restringido. Cuando un dispositivo portátil está en el Modo de evaluación, los estudiantes no pueden tener acceso a carpetas, documentos y datos del Bloc de Notas preexistentes. Los estudiantes que utilizan los dispositivos portátiles TI-Nspire™ CX-C no podrán ingresar al diccionario chino-inglés.
El Modo de evaluación deshabilita temporalmente los documentos y ciertas funciones de las aplicaciones de un dispositivo portátil. Después del examen, estos documentos y funciones se pueden restaurar con facilidad para usarlos en la clase.
La función de modo de evaluación está disponible en los siguientes dispositivos portátiles TI-Nspire™:
| • | Dispositivos portátiles TI-Nspire™ y TI-Nspire™ CAS con la versión de SO 1.3 o superior. |
| • | Dispositivos portátiles TI-Nspire™ CX y TI-Nspire™ CX CAS con la versión de SO 3.0 o superior |
| • | Dispositivos portátiles TI-Nspire™ CX-C y TI-Nspire™ CX-C CAS con la versión de SO 3.1 o superior |
| • | Dispositivos portátiles TI-Nspire™ CM-C y TI-Nspire™ CM-C CAS con la versión de SO 3.1 o superior. |
| • | Dispositivos portátiles TI-Nspire™ CX II y TI‑Nspire™ CX II CAS con la versión de SO 5.0 o superior. |
| • | Dispositivos portátiles TI-Nspire™ CX II-T y TI‑Nspire™ CX II-T CAS con la versión de SO 5.0 o superior. |
El modo de evaluación también está disponible en el modo de TI-84 Plus y cuando se usa un dispositivo portátil TI-Nspire™ que permita cambiar entre los teclados numéricos de TI-Nspire™ y TI-84 Plus. Para obtener más detalles, consulte Modo de evaluación para TI-84 Plus.
Nota: Algunos estados solo permiten el uso de TI-Nspire™ en modo TI-84. Para saber si el estado donde se encuentra compatible con la tecnología TI-Nspire™, consulte el sitio web de Información estatal/provincial en: education.ti.com/go/testprep.
Enlaces de temas
Ingresar en el modo de evaluación eligiendo restricciones
Ingresar en el modo de evaluación con un código para prueba
Cómo tener acceso a Modo de evaluación Ayuda
Cómo borrar Datos en el Modo de evaluación
Cómo verificar el Modo de evaluación Restricciones de modos
Cómo operar el dispositivo portátil en el Modo de evaluación
Cómo trabajar con documentos en el Modo de evaluación
Cómo transferir las restricciones del Modo de evaluación
Cómo salir del Modo de evaluación Modo
Cómo cancelar el Modo de evaluación en varios dispositivos portátiles