Aplicación Datos & Estadísticas
La aplicación Datos & Estadísticas proporciona herramientas para:
| • | Visualizar un conjunto de datos en distintos tipos de diagramas. |
| • | Manipular directamente variables para explorar y visualizar relaciones entre los datos. Los cambios en los datos en una aplicación se aplican dinámicamente a todas las aplicaciones vinculadas. |
| • | Explorar medidas de tendencia central y otras técnicas estadísticas de resumen. |
| • | Ajustar funciones a los datos. |
| • | Crear líneas de regresión para diagramas de dispersión. |
| • | Realizar gráficos de pruebas de hipótesis y resultados estadísticos (pruebas z y t) en base a un resumen de valores estadísticos o un conjunto de datos. |
Agregar una página de Datos & Estadísticas
| ▶ | Para comenzar un nuevo documento con una página de Datos & Estadísticas en blanco: |
En el menú principal Archivo, haga clic en Nuevo documento y, luego, en Agregar Datos y Estadísticas.
Dispositivo portátil: Presione c, y seleccione Datos & Estadísticas
.
| ▶ | Para agregar una página de Datos & Estadísticas en el problema actual de un documento existente: |
En la barra de herramientas, haga clic en Insertar >Datos & Estadísticas.
Dispositivo portátil: Presione ~ y seleccione Insertar > Datos & Estadísticas.
|
À |
Menú de Datos & Estadísticas |
|
Á |
Área de trabajo |
|
 |
Agregar variable Regiones cercanas al eje x y al eje y |
|
à |
Gráfico de regresión lineal con expresión |
|
Ä |
Punto de datos con coordenadas |
Enlaces de temas
Operaciones básicas en Datos & Estadísticas
Descripción general de datos sin procesar y de resumen
Cómo trabajar con diagramas de tipo numéricos
Cómo trabajar con tipos de diagrama categóricos
Cómo usar las herramientas Ventana/Zoom
Cómo personalizar el espacio de trabajo
Cómo ajustar los valores de variables con un control deslizante