Acquisizione dati

L’applicazione Vernier DataQuest™ è incorporata nel software TI-Nspire™ e nel sistema operativo (SO) per palmari. L’applicazione consente di effettuare quanto segue:

Acquisire, visualizzare e analizzare dati del mondo reale utilizzando un palmare TI-Nspire™ CX II, un computer Windows® o un computer Mac®.
Acquisire dati da un massimo di cinque sensori collegati (tre analogici e due digitali) utilizzando l’alloggiamento lab TI-Nspire™.

Importante: il palmare TI-Nspire™ CM-C non è compatibile con la basetta lab e supporta solo l’uso di un singolo sensore alla volta.

Acquisire dati in classe o da postazioni remote utilizzando modalità di acquisizione quali in base al tempo o in base all’evento.
Acquisire più serie di dati da confrontare.
Creare un’ipotesi grafica utilizzando la funzione Rappresenta previsione.
Riprodurre un set di dati per confrontare l’esito all’ipotesi.
Analizzare i dati utilizzando funzioni quali interpolazione, indice tangenziale o modello.
Inviare i dati acquisiti ad altre applicazioni TI-Nspire™.
Accedere ai dati di tutti i sensori collegati mediante un programma TI-Basic.

Aggiunta di una pagina Vernier DataQuest™

Nota: l’applicazione viene avviata automaticamente quando si collega un sensore.

L’inizio di un nuovo documento o di una nuova attività per ogni nuovo esperimento garantisce che l’applicazione Vernier DataQuest™ sia impostata sui valori predefiniti.

Per avviare un nuovo documento contenente una pagina di acquisizione dati:

Nel menu principale File, fare clic su Nuovo documento e quindi su Aggiungi Vernier DataQuest™.

Palmare: premere c e selezionare Vernier DataQuest™ .

Per inserire una nuova attività con una pagina di acquisizione dati in un documento esistente:

Nella barra degli strumenti, fare clic su Inserisci > Attività > Vernier DataQuest™.

Palmare: premere ~ e selezionare Inserisci > Attività > Vernier DataQuest™.

À

Menu Vernier DataQuest™. Contiene voci del menu per l’impostazione, l’acquisizione e l’analisi di dati del sensore.

Á

Vista dettagli. Contiene pulsanti per avviare l’acquisizione dei dati, modificare le impostazioni dell’acquisizione, contrassegnare i dati acquisiti, archiviare set di dati e schede per gestire più serie di dati.

I pulsanti di selezione della vista permettono di scegliere la Vista misura , la Vista grafico o la Vista tabella .

Â

Area di lavoro Dati. Le informazioni visualizzate qui dipendono dalla vista.

Misura. Visualizza un elenco di sensori che sono attualmente collegati o impostati in anticipo.

Grafico. Mostra i dati acquisiti in una rappresentazione grafica o mostra la previsione prima di un’esecuzione di acquisizione dati.

Tabella. Mostra i dati acquisiti in colonne e righe.

Collegamenti argomento