Modifica delle impostazioni del sensore
È possibile modificare la modalità in cui i valori del sensore sono visualizzati e memorizzati. Per esempio, quando si utilizza un sensore di temperatura, è possibile modificare l'unità di misura da Centigradi a Fahrenheit.
Le unità di misura dipendono dal sensore selezionato. Per esempio, le unità per il sensore di temperatura Vernier Go!Temp® sono Fahrenheit, Celsius e Kelvin. Le unità per il dinamometro manuale Vernier (un sensore di forza speciale) sono Newton, Libbra e Chilogrammo.
è possibile modificare le unità prima o dopo l'acquisizione dati. I dati acquisiti riflettono la nuova unità di misura.
| 1. | Fare clic sulla Vista misura |
| 2. | Fare clic sul sensore di cui si desidera cambiare l'unità. |
| 3. | Nella finestra di dialogo Impostazioni misure, selezionare il tipo di unità dal menu Unità di misura. |
Quando il software o il palmare rileva un sensore, la calibrazione per quel sensore viene caricata automaticamente. È possibile calibrare alcuni sensori manualmente. Altri sensori, come per esempio il colorimetro e il sensore di ossigeno disciolto, devono essere calibrati per fornire dati utili.
Le opzioni di calibrazione di un sensore sono tre:
| • | Introduzione manuale |
| • | Due punti |
| • | Punto singolo |
Fare riferimento alla documentazione del sensore per i valori di calibrazione e le procedure specifiche.
È possibile impostare il valore fisso di alcuni sensori a zero. Non è possibile impostare sensori in cui le misure relative quali forza, movimento e pressione sono comuni a zero. Anche i sensori progettati per misurare condizioni ambientali specifiche quali temperatura, pH, e CO2 non possono essere impostati a zero.
| 1. | Fare clic sulla Vista misura |
| 2. | Fare clic sul sensore che si desidera impostare a zero. |
| 3. | Nella finestra di dialogo Impostazioni misure, fare clic su Zero. |
Per default, tirando con forza un sensore, si produce una forza positiva e spingendolo si produce una forza negativa. L'inversione del sensore consente di visualizzare la spinta come forza positiva.
| 1. | Fare clic sulla Vista misura |
| 2. | Fare clic sul sensore che si desidera invertire. |
| 3. | Nella finestra di dialogo Impostazioni misure, fare clic su Letture inverse. |
La visualizzazione del sensore ora è invertita. Nella Vista misura, l'indicatore di inversione
appare dopo il nome del sensore.
Modifica delle unità di misura del sensore