CONNECT associe un capteur ou une commande donnés à une broche ou à un port sur le TI-Innovator. Si le capteur ou la commande spécifiés est en cours d’utilisation, une erreur sera générée. Si la broche ou le port spécifiés dans la commande CONNECT est en cours d’utilisation, une erreur sera générée.
La commande CONNECT ne génère aucune réponse active, mais un certain nombre d’erreurs peuvent se produire lors d’une tentative de connexion, par exemple, broche en cours d’utilisation, non pris en charge, options non valables, mauvaises options, etc.
CONNECT ’something i’ [TO] IN1/IN2/IN3/OUT1/OUT2/OUT3/BB1
Instruction : |
CONNECT |
---|---|
Syntaxe de la commande : |
CONNECT |
Plage : |
|
Décrire : |
Associe un capteur ou une commande à un port ou à des broches donnés. Place les broches respectives utilisées |
Résultat : |
|
Type ou |
|
CE Calculatrices
|
TI‑Nspire™ CX
|