|
Instruction : |
DCMOTOR i [TO] OUT n/BB n |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
CONNECT DCMOTOR i [TO] OUT n/BB n |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Brancher un objet DC Motor externe. Cet objet nécessite que le connecteur d’alimentation externe soit alimenté pour que le fonctionnement soit possible. Ces objets partagent l’espace numérique avec les objets de sortie SQUAREWAVE et les objets ANALOG.OUT. La broche y afférente est configurée en tant que signal de sortie numérique. CONNECT DCMOTOR i [TO] OUT1 |
|
Résultat : |
Brancher le DCMOTOR sur une broche de sortie numérique. |
|
Type ou |
Contrôle |